17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

全方位手元微調整機構付永久磁石付ノガフレックス

通常単価(税別)
24,754
税込単価
27,229
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・アームに触れずに手元微調整!ゲージの微動送り装置が、マグネットのすぐ上にあるため、手振れせず...

詳細を確認

型番:

NF1030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

手元微調整機構搭載の永久磁石付き小型ホルダー

アームに触れずに手元で微調整が可能。ゲージの微動送り装置がマグネットのすぐ上にあるため。手振れせずゲージの0合わせが瞬時に可能。

アームに触れずに手元で微調整が可能。ゲージの微動送り装置がマグネットのすぐ上にあるため。手振れせずゲージの0合わせが瞬時に可能。
マグネット幅が16mmなので、狭い場所でも使用が容易。
皿バネとベアリングの一体化機構の付いた締め付けノブで、アームを強力にロック。センターロックねじを締めると、3ヶ所のアーム間接が同時に強力ロック。完全メカ式で半永久的に使用可能。

NF1000(テストインジケーター)との使用例。スピンドルから垂らす。

NF1000(テストインジケーター)との使用例。スピンドルから垂らす。

微調整ねじは、ゆるめると全周囲に動かすことができるので360°どの方向にもゲージを傾斜させることが可能。

微調整ねじは、ゆるめると全周囲に動かすことができるので360°どの方向にもゲージを傾斜させることが可能。

寸法図

寸法図

  • 下アーム長さ(L1) 56mm
  • 上アーム長さ(L2) 51mm
  • アーム全長(L1+L2+L3) 128.5mm
  • マグネット W16×L60×H32mm、保持力280N(永久磁石)
  • アーム先端部 φ8(直径8mm)穴、アリ溝、6×8mmアダプター付き
  • 重量 0.442kg

NF1030の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットスタンド(アームタイプ)
サイズ
小型
吸着力(N)
280(永磁)
測定器取付穴
φ8 (6×8㎜アダプター付)
アリ溝 有無
マグネット幅(mm)
16
マグネット奥行(mm)
60
マグネット高さ(mm)
32
質量(kg)
0.442
アーム全長(mm)
128.5
アーム寸法(mm)
56×51
トラスココード
837-9818
特長1
強力ポパイマグネットの底面は150°にV型加工されていますので、平面だけでなく円筒面にも付けられます。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
NF1030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,754
( 27,229 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・アームに触れずに手元微調整!ゲージの微動送り装置が、マグネットのすぐ上にあるため、手振れせず、ゲージの0合わせが瞬時にできます
・ポパイ・ノガフレックスは、ノガ社を代表する小型マグネットベースです
・NF1030のマグネット幅は16mmで狭い場所でも使い易くなっています

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全方位手元微調整機構付永久磁石付ノガフレックスの型番NF1030のページです。 型番NF1030に関する仕様情報を記載しております。
全方位手元微調整機構付永久磁石付ノガフレックスのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
ペンライトをつけて使用
3
満足度:3.0
以前LED付きのものをミスミで購入しましたが、すぐに壊れてしまったので代替品として、フレキシブルアームの部分にペンライト...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全方位手元微調整機構付永久磁石付ノガフレックス
マグネットベース 微動付
ミニマグネットベース 微動付
ミニマグネットベース 微動付ロング
マグネットベース 小型ロック機能付
マグネットベース 標準型
メーカーノガ・ウォーターズ新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)トラスコ中山新潟精機(SK)
通常価格24,7543,8418,0009,2458,4663,653
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目3日目1日目在庫品1日目
商品タイプマグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)
サイズ小型小型小型小型小型小型
吸着力(N)280(永磁)8006585250800
測定器取付穴φ8 (6×8㎜アダプター付)φ6、φ8φ6φ6φ6、φ8φ6、φ8
アリ溝 有無
よく一緒に購入される商品

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング