ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エアタッカ AT1025BZK

通常単価(税別)
18,913円
税込単価
20,804円
通常出荷日:4日目

【特長】・軽快打込みで使用感抜群・シンプル機能のスタンダードタイプ・内装/家具木工

型番:

AT1025BZK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AT1025BZKの仕様・寸法情報

商品タイプ
タッカ
仕様
エア
詳細タイプ
ステーブル幅(T線)10mm/ステーブル長さ25mm
タイプ
スタンダードタイプ
サイズ(mm)
178
質量(g)
1200
特長詳細
シンプル機能のスタンダードタイプ。
用途
内装/家具木工
仕様詳細
プラスチックケース付
標準付属品
油さし
使用釘サイズ(mm)
ステープル幅: 4(AT425BZ)10(AT1025BZ長さ:13~25
使用ホース内径(mm)
6.5以上
釘/鋲装てん数(本)
100
使用空気圧力(MPa(kgf/cm2))
0.44~0.69[4.5~7]
内容量
1台
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AT1025BZK

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,913円
( 20,804円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽快打込みで使用感抜群
・シンプル機能のスタンダードタイプ
・内装/家具木工

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアタッカ AT1025BZKの型番AT1025BZKのページです。 型番AT1025BZKに関する仕様情報を記載しております。
エアタッカ AT1025BZKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアタッカ AT1025BZK
エア釘打 AN504A
エア釘打 AN504
鋼板用エア釘打 AN510B
梱包用エア釘打 AN560
エア釘打 AN514
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格18,913円59,800円70,492円135,205円79,734円74,201円
通常出荷日4日目3日目4日目3日目4日目3日目
商品タイプタッカその他その他その他その他その他
仕様エアエアエアエアエアエア
詳細タイプステーブル幅(T線)10mm/ステーブル長さ25mmワイヤ50mmワイヤ50mmシート50mm(逆巻)/ワッシャ釘対応ワイヤ(山・平巻)50mmワイヤ50mm/シート50mm(ナロー)
タイプスタンダードタイプ深さ調整可能----
サイズ(mm)178290290317280290
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました