ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

軽天タッカ AT422CA

通常単価(税別)
65,022円
税込単価
71,524円
通常出荷日:4日目

【用途】内装、家具木工【特長】高い連射性と軽量化を両立

型番:

AT422CA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AT422CAの仕様・寸法情報

商品タイプ
タッカ
特長
軽量
ステープル種類
J04
詳細タイプ
ステーブル幅(J線)4mm/ステーブル長さ22mm
サイズ(mm)
147
質量(g)
800
特長詳細
高い連射性と軽量化を両立。
用途
内装/家具木工
仕様詳細
打込み深さ調整/空打ち防止/誤発射を防止トリガロック付/エアリサイクル機構付/後方排気
標準付属品
六角棒レンチ3・4(各1本)・セフティゴーグルフック・油さし
使用釘サイズ(mm)
ステープル幅:4 / 長さ 10~22
使用ホース内径(mm)
6.5以上
釘/鋲装てん数(本)
100
使用空気圧力(MPa(kgf/cm2))
0.44~0.69[4.5~7]

型番リスト

表示件数
型番
AT422CA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,022円
( 71,524円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
内装、家具木工
【特長】
高い連射性と軽量化を両立

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽天タッカ AT422CAの型番AT422CAのページです。 型番AT422CAに関する仕様情報を記載しております。
軽天タッカ AT422CAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽天タッカ AT422CA
充電式タッカST001G
充電式タッカST113D
充電式タッカST312D
充電式タッカST002G
高圧エア釘打 AN514
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格65,022円57,515円 -28,476円61,007円57,515円 -84,742円
通常出荷日4日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプタッカ釘打機(ステープル用)釘打機(ステープル用)釘打機(ステープル用)釘打機(ステープル用)釘打機(ネイル用)
特長軽量軽量軽量軽量軽量高圧
ステープル種類J04J04RTCTJ10-
詳細タイプステーブル幅(J線)4mm/ステーブル長さ22mm----在来釘専用機
サイズ(mm)147269×216211×159235×165269×216250(全高)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました