ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

エアタッカ AT425AK/AT1025AK

通常単価(税別)
40,994円
税込単価
45,093円
通常出荷日:3日目

【特長】・軽快打込みで使用感抜群。・機能充実で快適打込み!!・抜群の使いやすさ!

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

使用釘サイズ

(mm)

最小発注数量
ステーブル幅(J線)10mm/ステーブル長さ25mm
419-1293
ステープル幅:10、長さ:13~25
1個
ステーブル幅(J線)4mm/ステーブル長さ25mm
419-1307
ステープル幅:4、長さ:13~25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,994円
( 45,093円 )
3日目
40,994円
( 45,093円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽快打込みで使用感抜群。
・機能充実で快適打込み!!
・抜群の使いやすさ!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアタッカ AT425AK/AT1025AKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアタッカ AT425AK/AT1025AK
エアタッカ AT1025BZK
エア釘抜き
エア釘打 AN504
梱包用エア釘打 AN560
鋼板用エア釘打 AN510B
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格40,994円18,913円68,388円70,492円79,734円135,205円
通常出荷日3日目4日目3日目4日目4日目3日目
商品タイプタッカタッカその他その他その他その他
仕様エアエアエアエアエアエア
サイズ(mm)177178192290280317
質量(g)10001200800140020002200
特長詳細機能充実で快適打込み!抜群の使いやすさ!シンプル機能のスタンダードタイプ。型枠作業での釘抜きがスピーディ。細径ノーズ&240°回転式フック。深さ調整可能高耐久&優れた速射性!クリンチ打ちにも対応。軽量タイプで使いやすい!
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト