ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エアタッカ AT1013B

通常単価(税別)
41,368円
税込単価
45,505円
通常出荷日:1日目

【特長】・家具木工・空打ち防止・誤発射を防止のトリガロック付・エアリサイクル機構付・後方排気

型番:

AT1013B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AT1013Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
タッカ
仕様
エア
詳細タイプ
ステーブル幅(J線)10mm/ステーブル長さ13mm
サイズ(mm)
144
質量(g)
800
特長詳細
軽量ボディで、素早く美しい仕上り!
用途
家具木工
仕様詳細
空打ち防止/単発/連続打ち切替/後方排気/エアリサイクル機構付
標準付属品
六角棒レンチ3・4(各1本)・セフティゴーグル・油さし
使用釘サイズ(mm)
ステープル幅:10  長さ:6~13
使用ホース内径(mm)
6.5以上
釘/鋲装てん数(本)
100
使用空気圧力(MPa(kgf/cm2))
0.44~0.69[4.5~7]
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 空打ち防止
  • 誤発射を防止  トリガロック付
  • エアリサイクル機構付
  • 後方排気
  • 家具木工

規格表

型番使用空気圧力
(MPa)[kgf/cm2]
釘装てん数
(本)
使用釘サイズ
(mm)
使用ホース内径
(mm)
質量
(kg)
標準付属品
AT1013B0.44~0.69
[4.5~7]
100ステープル幅:10
長さ:6~13
6.5以上0.8六角棒レンチ3・4(各1本)・セフティゴーグル、油さし

外形図

エアタッカ AT1013B 外形図

型番リスト

表示件数
型番
AT1013B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,368円
( 45,505円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・家具木工
・空打ち防止
・誤発射を防止のトリガロック付
・エアリサイクル機構付
・後方排気

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアタッカ AT1013Bの型番AT1013Bのページです。 型番AT1013Bに関する仕様情報を記載しております。
エアタッカ AT1013Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアタッカ AT1013B
エアタッカ AT1025BZK
鋼板用エア釘打 AN510B
サイディング用エア釘打 AN552
90ミリエア釘打
エア釘打 AN514
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格41,368円17,170円135,205円96,810円113,046円74,201円
通常出荷日1日目4日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプタッカタッカその他その他その他その他
仕様エアエアエアエアエアエア
詳細タイプステーブル幅(J線)10mm/ステーブル長さ13mmステーブル幅(T線)10mm/ステーブル長さ25mmシート50mm(逆巻)/ワッシャ釘対応シート50mm(逆巻)ワイヤ90mmワイヤ50mm/シート50mm(ナロー)
サイズ(mm)144178317282363290
質量(g)80012002200200034001400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました