ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

90ミリエア釘打

通常単価(税別)
124,487円
税込単価
136,936円
通常出荷日:3日目

コンパクト&ハイパワー!【特長】・打込み深さ調整・単発/連続打ち切替・斜め打ち対応・プラスチックケース...

詳細を確認

型番:

AN902
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AN902の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
仕様
エア
詳細タイプ
ワイヤ90mm
サイズ(mm)
363
質量(g)
3400
特長詳細
コンパクト&ハイパワー!
用途
躯体/下地/2X4/コンクリート/梱包
仕様詳細
打込み深さ調整/単発/連続打ち切替/斜め打ち対応/プラスチックケース付
標準付属品
ノーズアダプタ、油サシ(タービン油# 90、30mL 入)、プラスチックケース、セーフティゴーグル(保護メガネ)、六角棒スパナ4
使用釘サイズ(mm)
ワイヤ釘45~90
使用ホース内径(mm)
6.5以上
釘/鋲装てん数(本)
ワイヤ釘150~300
使用空気圧力(MPa(kgf/cm2))
0.49~0.83[5~8.5]
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 打込み深さ調整
  • 単発/連続打ち切替
  • 斜め打ち対応
  • プラスチックケース付
  • 躯体/下地/2×4/コンクリート/梱包

規格表

型番使用空気圧力
(MPa)[kgf/cm2]
釘装てん数(1巻本数)使用釘長さ(mm)使用ホース内径
(mm)
質量
(kg)
標準付属品
ワイヤ釘シート釘ワイヤ釘シート釘
AN9020.49~0.83
[5~8.5]
ワイヤ釘150~300ワイヤ釘45~906.5以上3.4ノーズアダプタ・油さし・セフティゴーグル

外形図

90ミリエア釘打 外形図

型番リスト

表示件数
型番
AN902
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
124,487円
( 136,936円 )
3日目

詳細情報

基本情報

コンパクト&ハイパワー!
【特長】
・打込み深さ調整
・単発/連続打ち切替
・斜め打ち対応
・プラスチックケース付
・躯体/下地/2×4/コンクリート/梱包

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

90ミリエア釘打の型番AN902のページです。 型番AN902に関する仕様情報を記載しております。
90ミリエア釘打のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
90ミリエア釘打
エア釘打 AN504
エア釘打 AN514
高圧エア釘打 AN514
エア釘打 AN504A
サイディング用エア釘打 AN552
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格124,487円70,492円74,201円84,742円59,800円106,432円
通常出荷日3日目4日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他釘打機(ネイル用)その他その他
仕様エアエアエアエアエアエア
詳細タイプワイヤ90mmワイヤ50mmワイヤ50mm/シート50mm(ナロー)在来釘専用機ワイヤ50mmシート50mm(逆巻)
サイズ(mm)363290290250(全高)290282
質量(g)340014001400140013002000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました