ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

梱包用エア釘打 AN560

通常単価(税別)
79,734円
税込単価
87,707円
通常出荷日:4日目

【用途】タフ&スピーディーに梱包作業をサポート【特長】・高耐久&優れた速射性!・クリンチ打ちにも対応。

型番:

AN560
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AN560の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
仕様
エア
詳細タイプ
ワイヤ(山・平巻)50mm
サイズ(mm)
280
質量(g)
2000
特長詳細
高耐久&優れた速射性!クリンチ打ちにも対応。
用途
梱包
標準付属品
六角棒レンチ5・油さし・セフティゴーグル
使用釘サイズ(mm)
ワイヤ釘 32・38・45・50
使用ホース内径(mm)
5.0以上
釘/鋲装てん数(本)
ワイヤ釘350/400
使用空気圧力(MPa(kgf/cm2))
0.49~0.78[5~8]

型番リスト

表示件数
型番
AN560
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,734円
( 87,707円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
タフ&スピーディーに梱包作業をサポート
【特長】
・高耐久&優れた速射性!
・クリンチ打ちにも対応。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

梱包用エア釘打 AN560の型番AN560のページです。 型番AN560に関する仕様情報を記載しております。
梱包用エア釘打 AN560のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
梱包用エア釘打 AN560
エア釘打 AN514
エア釘打 AN504
サイディング用エア釘打 AN552
高圧エア釘打 AN514
エア釘打 AN504A
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格79,734円74,201円70,492円106,432円84,742円59,800円
通常出荷日4日目3日目4日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他その他釘打機(ネイル用)その他
仕様エアエアエアエアエアエア
詳細タイプワイヤ(山・平巻)50mmワイヤ50mm/シート50mm(ナロー)ワイヤ50mmシート50mm(逆巻)在来釘専用機ワイヤ50mm
サイズ(mm)280290290282250(全高)290
質量(g)200014001400200014001300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました