ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

エア釘打 AN514

通常単価(税別)
74,201円
税込単価
81,621円
通常出荷日:3日目

【特長】・細径ノーズ&240°回転式フック。・下地/内装/フロア(鋼板打込み不可)。

型番:

AN514
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AN514の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
仕様
エア
詳細タイプ
ワイヤ50mm/シート50mm(ナロー)
サイズ(mm)
290
質量(g)
1400
特長詳細
細径ノーズ&240°回転式フック。
用途
下地/内装/フロア(鋼板打込み不可)
仕様詳細
細径ノーズ/打込み深さ調整/単発/連続打ち切替/トリガロックインレットフィルター付/サイレントシート付/フロア打ち対応/プラスチックケース付
標準付属品
ボードアダプタ・フロアアダプタ・油さし・セフティゴーグル
使用釘サイズ(mm)
ワイヤ釘:27~50/シート釘:25~50(ナロー)
使用ホース内径(mm)
6.5以上
釘/鋲装てん数(本)
ワイヤ釘:200/400/シート釘:200
使用空気圧力(MPa(kgf/cm2))
0.44~0.83[4.5~8.5]
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AN514
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,201円
( 81,621円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細径ノーズ&240°回転式フック。
・下地/内装/フロア(鋼板打込み不可)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア釘打 AN514の型番AN514のページです。 型番AN514に関する仕様情報を記載しております。
エア釘打 AN514のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エア釘打 AN514
高圧エア釘打 AN514
エア釘打 AN504
エア釘打 AN504A
梱包用エア釘打 AN560
サイディング用エア釘打 AN552
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格74,201円84,742円70,492円59,800円79,734円106,432円
通常出荷日3日目3日目4日目3日目4日目3日目
商品タイプその他釘打機(ネイル用)その他その他その他その他
仕様エアエアエアエアエアエア
詳細タイプワイヤ50mm/シート50mm(ナロー)在来釘専用機ワイヤ50mmワイヤ50mmワイヤ(山・平巻)50mmシート50mm(逆巻)
サイズ(mm)290250(全高)290290280282
質量(g)140014001400130020002000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました