ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

鋼板用エア釘打 AN510B

通常単価(税別)
135,205円
税込単価
148,726円
通常出荷日:3日目

【特長】・軽量タイプで使いやすい!!・鋼板2.3mm以下/コンクリート。

型番:

AN510B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AN510Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
仕様
エア
特長
軽量
詳細タイプ
シート50mm(逆巻)/ワッシャ釘対応
サイズ(mm)
317
質量(g)
2200
特長詳細
軽量タイプで使いやすい!
用途
鋼板2.3mm 以下/コンクリート
仕様詳細
打込み深さ調整/単発/連続打ち切替/作業をしない時の安全装置コンタクトアームロック/エアリサイクル機構付/後方排気/山打ち対応/谷打ち対応/プラスチックケース付
標準付属品
ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち)六角棒レンチ4・5(各1本)・油さし・セフティゴーグル
使用釘サイズ(mm)
シート釘:(逆巻き) 29~50
使用ホース内径(mm)
6.5以上
釘/鋲装てん数(本)
300
使用空気圧力(MPa(kgf/cm2))
0.49~0.78[5~8]

型番リスト

表示件数
型番
AN510B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135,205円
( 148,726円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量タイプで使いやすい!!
・鋼板2.3mm以下/コンクリート。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼板用エア釘打 AN510Bの型番AN510Bのページです。 型番AN510Bに関する仕様情報を記載しております。
鋼板用エア釘打 AN510Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼板用エア釘打 AN510B
サイディング用エア釘打 AN552
高圧エア釘打 AN514
エア釘打 AN514
エア釘打 AN504
梱包用エア釘打 AN560
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格135,205円106,432円84,742円74,201円70,492円79,734円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目4日目
商品タイプその他その他釘打機(ネイル用)その他その他その他
仕様エアエアエアエアエアエア
特長軽量軽量高圧---
詳細タイプシート50mm(逆巻)/ワッシャ釘対応シート50mm(逆巻)在来釘専用機ワイヤ50mm/シート50mm(ナロー)ワイヤ50mmワイヤ(山・平巻)50mm
サイズ(mm)317282250(全高)290290280

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました