ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エア釘打 AN504

通常単価(税別)
70,492円
税込単価
77,541円
通常出荷日:4日目

【特長】・細径ノーズ&240°回転式フック。・深さ調整可能下地/内装。

型番:

AN504
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AN504の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
仕様
エア
詳細タイプ
ワイヤ50mm
サイズ(mm)
290
質量(g)
1400
特長詳細
細径ノーズ&240°回転式フック。深さ調整可能
用途
下地/内装
仕様詳細
打込み深さ調整/細径ノーズ/単発/連続打ち切替/トリガロック/斜め打ち対応/インレットフィルター付/サイレントシート付/プラスチックケース付
標準付属品
油さし・セフティゴーグル
使用釘サイズ(mm)
ワイヤ釘:27~50/シート釘:-
使用ホース内径(mm)
6.5以上
釘/鋲装てん数(本)
ワイヤ釘:200・400/シート釘:-(1巻数)
使用空気圧力(MPa(kgf/cm2))
0.44~0.83[4.5~8.5]
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AN504
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,492円
( 77,541円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細径ノーズ&240°回転式フック。
・深さ調整可能下地/内装。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア釘打 AN504の型番AN504のページです。 型番AN504に関する仕様情報を記載しております。
エア釘打 AN504のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エア釘打 AN504
エア釘打 AN504A
エア釘打 AN514
高圧エア釘打 AN514
サイディング用エア釘打 AN552
梱包用エア釘打 AN560
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格70,492円59,800円74,201円84,742円106,432円79,734円
通常出荷日4日目3日目3日目3日目3日目4日目
商品タイプその他その他その他釘打機(ネイル用)その他その他
仕様エアエアエアエアエアエア
詳細タイプワイヤ50mmワイヤ50mmワイヤ50mm/シート50mm(ナロー)在来釘専用機シート50mm(逆巻)ワイヤ(山・平巻)50mm
サイズ(mm)290290290250(全高)282280
質量(g)140013001400140020002000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました