ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

コンクリート高圧釘打

通常単価(税別)
116,654円
税込単価
128,319円
通常出荷日:4日目

【特長】・パワフル&低反動!・幅の狭い材料や壁際作業に対応。・パワフル&低反動。・スリムコンタクトアー...

詳細を確認

型番:

AN250HC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AN250HCの仕様・寸法情報

質量(g)
2100
特長詳細
パワフル&低反動!幅の狭い材料や壁際作業に対応。
用途
パワフル&低反動。スリムコンタクトアーム。縦置きマガジン。
仕様詳細
打込み深さ調整/誤発射を防止トリガロック付/細径ノーズ/プラスチックケース付
標準付属品
ノーズアダプタ(透明:一般用/黒:幅の狭い材料用 各2個)油さし・セフティゴーグル
使用ホース内径(mm)
マキタ高圧エアホース4.0以上
能力
コンクリートピン 19mm ・ 22mm ・ 25mm(装てん数100本)
使用空気圧力(MPa(kgf/cm2))
1.18~2.26[12~23]

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 「直角連結タイプ」コンクリートピン
  • 打込み深さ調整
  • 誤発射を防止 トリガロック付
  • 細径ノーズ
  • プラスチックケース付
型番使用空気圧力
(MPa)[kgf/cm2]
能力使用ホース内径
(mm)
質量
(kg)
標準付属品
AN250HC1.18~2.26
[12~23]
コンクリートピン 19mm・22mm・25mm
(装てん数100本)
マキタ高圧エアホース
 4.0以上
2.1ノーズアダプタ(透明:一般用/黒:幅の狭い材料用 各2個)
油さし・セフティゴーグル

外形図

コンクリート高圧釘打  外形図

型番リスト

表示件数
型番
AN250HC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,654円
( 128,319円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワフル&低反動!
・幅の狭い材料や壁際作業に対応。
・パワフル&低反動。
・スリムコンタクトアーム。
・縦置きマガジン。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリート高圧釘打の型番AN250HCのページです。 型番AN250HCに関する仕様情報を記載しております。
コンクリート高圧釘打のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンクリート高圧釘打
エアタッカ AT1025BZK
仕上釘打
鋼板用エア釘打 AN510B
軽天タッカ AT422CA
ピンタッカ
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格116,654円18,913円72,357円135,205円65,022円44,160円
通常出荷日4日目4日目3日目3日目4日目4日目
質量(g)21001200120022008001000
特長詳細パワフル&低反動!幅の狭い材料や壁際作業に対応。シンプル機能のスタンダードタイプ。仕上釘打のスタンダード。軽量タイプで使いやすい!高い連射性と軽量化を両立。美しい仕上り&安心・確実な作業を実現!
用途パワフル&低反動。スリムコンタクトアーム。縦置きマガジン。内装/家具木工内装/家具木工鋼板2.3mm 以下/コンクリート内装/家具木工内装/家具木工
仕様詳細打込み深さ調整/誤発射を防止トリガロック付/細径ノーズ/プラスチックケース付プラスチックケース付打込み深さ調整/空打ち防止/誤発射を防止トリガロック付/後方排気/ホースからの異物などの侵入を防ぐインレットフィルター付/プラスチックケース付打込み深さ調整/単発/連続打ち切替/作業をしない時の安全装置コンタクトアームロック/エアリサイクル機構付/後方排気/山打ち対応/谷打ち対応/プラスチックケース付打込み深さ調整/空打ち防止/誤発射を防止トリガロック付/エアリサイクル機構付/後方排気空打ち防止/誤発射を防止トリガロック付/後方排気/プラスチックケース付
標準付属品ノーズアダプタ(透明:一般用/黒:幅の狭い材料用 各2個)油さし・セフティゴーグル油さしノーズアダプタ・六角棒レンチ3セフティゴーグル・油さしノーズアダプタ(谷打ち、山打ち)六角棒レンチ4・5(各1本)・油さし・セフティゴーグル六角棒レンチ3・4(各1本)・セフティゴーグルフック・油さしノーズアダプタ・六角棒レンチセフティゴーグル・油さし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました