ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

エア釘抜き

通常単価(税別)
68,388円
税込単価
75,227円
通常出荷日:3日目

【特長】・電動工具・エアプラグ20PM型・型枠作業での釘抜きがスピーディ

型番:

AKN10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AKN10の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
仕様
エア
サイズ(mm)
192
質量(g)
800
特長詳細
型枠作業での釘抜きがスピーディ。
標準付属品
油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ4
使用ホース内径(mm)
6.5以上
能力
エアプラグ20PM型
使用空気圧力(MPa(kgf/cm2))
0.44~0.69[4.5~7]
-
-

商品情報

製品特長・仕様

規格表

型番使用空気圧力
(MPa)[kgf/cm2]
能力使用ホース内径
(mm)
質量
(kg)
標準付属品
AKN100.44~0.69
[4.5~7]
エアプラグ 20PM型6.5以上0.8油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ4

外形図

エア釘抜き 外形図

型番リスト

表示件数
型番
AKN10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,388円
( 75,227円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動工具
・エアプラグ20PM型
・型枠作業での釘抜きがスピーディ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア釘抜きの型番AKN10のページです。 型番AKN10に関する仕様情報を記載しております。
エア釘抜きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エア釘抜き
エア釘打 AN504
エア釘打 AN514
90ミリエア釘打
エア釘打 AN504A
梱包用エア釘打 AN560
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格68,388円70,492円74,201円124,487円59,800円79,734円
通常出荷日3日目4日目3日目3日目3日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
仕様エアエアエアエアエアエア
サイズ(mm)192290290363290280
質量(g)80014001400340013002000
特長詳細型枠作業での釘抜きがスピーディ。細径ノーズ&240°回転式フック。深さ調整可能細径ノーズ&240°回転式フック。コンパクト&ハイパワー!細径ノーズ&240°回転式フック。高耐久&優れた速射性!クリンチ打ちにも対応。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました