ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ピンタッカ

通常単価(税別)
44,160円
税込単価
48,576円
通常出荷日:4日目

【特長】・釘跡わずか0.6㎜!・美しい仕上り&安心・確実な作業を実現!・内装/家具木工。

型番:

AF351
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AF351の仕様・寸法情報

商品タイプ
タッカ
詳細タイプ
ピンネイル35mm
サイズ(mm)
195
質量(g)
1000
特長詳細
美しい仕上り&安心・確実な作業を実現!
用途
内装/家具木工
仕様詳細
空打ち防止/誤発射を防止トリガロック付/後方排気/プラスチックケース付
標準付属品
ノーズアダプタ・六角棒レンチセフティゴーグル・油さし
使用釘サイズ(mm)
ピンネイル長さ18・25・30・35
使用ホース内径(mm)
6.5以上
釘/鋲装てん数(本)
110
使用空気圧力(MPa(kgf/cm2))
0.44~0.69[4.5~7]

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 空打ち防止
  • 誤発射を防止トリガロック付
  • 後方排気
  • プラスチックケース付

規格表

型番使用空気圧力
(MPa)[kgf/cm2]
釘装てん数
(本)
使用釘サイズ
(mm)
使用ホース内径
(mm)
質量
(kg)
標準付属品
AF3510.44~0.69[4.5~7]110ピンネイル長さ
18・25・30・35
6.5以上1.0ノーズアダプタ・六角棒レンチ
セフティゴーグル・油さし

外形図

ピンタッカ 外形図

型番リスト

表示件数
型番
AF351
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,160円
( 48,576円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・釘跡わずか0.6㎜!
・美しい仕上り&安心・確実な作業を実現!
・内装/家具木工。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンタッカの型番AF351のページです。 型番AF351に関する仕様情報を記載しております。
ピンタッカのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンタッカ
仕上釘打
90ミリエア釘打
エア釘打 AN504
梱包用エア釘打 AN560
鋼板用エア釘打 AN510B
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格44,160円72,357円124,487円70,492円79,734円135,205円
通常出荷日4日目3日目3日目4日目4日目3日目
商品タイプタッカその他その他その他その他その他
詳細タイプピンネイル35mm仕上釘50mm/超仕上50mmワイヤ90mmワイヤ50mmワイヤ(山・平巻)50mmシート50mm(逆巻)/ワッシャ釘対応
サイズ(mm)195247363290280317
質量(g)100012003400140020002200
特長詳細美しい仕上り&安心・確実な作業を実現!仕上釘打のスタンダード。コンパクト&ハイパワー!細径ノーズ&240°回転式フック。深さ調整可能高耐久&優れた速射性!クリンチ打ちにも対応。軽量タイプで使いやすい!
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました