ツール用品技術窓口

コンクリートカンナ PC9003

通常単価(税別)
40,852円
税込単価
44,937円
通常出荷日:3日目

15°のボディ角度で天井・壁面作業が特に快適!粉じん用集じん機の併用をおすすめします!

  • 回転数 ((min-1)[回転/分])
    12000
  • 電源 (V)
    AC100
  • 電流 (A)
    7.4
  • 消費電力 (W)
    720
  • コード (m)
    2.5
  • 外径 (mm)
    平S字型ダイヤモンドホイール 90
  • 砥石径 (㎜)
    90
  • 質量 (g)
    1600
  • 標準付属品
    平S字型ダイヤモンドホイール(A-34344)・ロックナットレンチ20(782401-1)
  • 仕様
    二重絶縁/集じん機に接続できます/カーボンブラシの呼び番号408

型番:

PC9003
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PC9003の仕様・寸法情報

回転数((min-1)[回転/分])
12000
電源(V)
AC100
電流(A)
7.4
消費電力(W)
720
コード(m)
2.5
外径(mm)
平S字型ダイヤモンドホイール 90
砥石径(㎜)
90
質量(g)
1600
標準付属品
平S字型ダイヤモンドホイール(A-34344)・ロックナットレンチ20(782401-1)
仕様
二重絶縁/集じん機に接続できます/カーボンブラシの呼び番号408

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
PC9003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,852円
( 44,937円 )
3日目

詳細情報

基本情報

15°のボディ角度で天井・壁面作業が特に快適!粉じん用集じん機の併用をおすすめします!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリートカンナ PC9003の型番PC9003のページです。 型番PC9003に関する仕様情報を記載しております。
コンクリートカンナ PC9003のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンクリートカンナ PC9003
電気カンナ
曲面カンナ
82ミリカンナ M194
電気カンナ 切削幅110mm
仕上げみぞきり
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格40,852円26,177円46,019円19,647円31,821円96,536円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
回転数((min-1)[回転/分])12000170001500017000160009,000
電源(V)AC100単相100単相100単相100単相100単相100
電流(A)7.46.1116.11115
消費電力(W)720580105058010501,430
コード(m)2.52.552.558
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました