ツール用品技術窓口

電子コンクリートカンナ PC5001C

  • 種類
    その他関連用品
  • 回転数 ((min-1)[回転/分])
    10000
  • 電源 (V)
    AC100
  • 電流 (A)
    15
  • 消費電力 (W)
    1400
  • コード (m)
    2.5
  • 砥石径 (㎜)
    125
  • 質量 (g)
    4500
  • 能力 (㎜)
    オフセットダイヤモンドホイール 外径125
  • 標準付属品
    オフセットダイヤモンドホイール125(カップ型/A-49993)ロックナットレンチ28(782425-7)・六角棒レンチ・ブラシセット品・ダストバッグ
  • 仕様
    二重絶縁/電子制御/集じん機に接続できます/スチールケース付/カーボンブラシの呼び番号253

型番:

PC5001C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PC5001Cの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
回転数((min-1)[回転/分])
10000
電源(V)
AC100
電流(A)
15
消費電力(W)
1400
コード(m)
2.5
砥石径(㎜)
125
質量(g)
4500
能力(㎜)
オフセットダイヤモンドホイール 外径125
標準付属品
オフセットダイヤモンドホイール125(カップ型/A-49993)ロックナットレンチ28(782425-7)・六角棒レンチ・ブラシセット品・ダストバッグ
仕様
二重絶縁/電子制御/集じん機に接続できます/スチールケース付/カーボンブラシの呼び番号253
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
PC5001C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,988円
( 84,687円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁際ギリギリまでしっかり削る
・ハイパワー消費電力1,400W
・電子制御/定回転制御、ソフトスタート、再起動防止、過負荷防止

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子コンクリートカンナ PC5001Cの型番PC5001Cのページです。 型番PC5001Cに関する仕様情報を記載しております。
電子コンクリートカンナ PC5001Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子コンクリートカンナ PC5001C
82ミリカンナ M194
トリマM373
電子コンクリートカンナ PC5010CN
コンクリートカンナ PC9003
電気カンナ
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格76,988円19,647円12,021円52,238円35,532円22,733円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類その他関連用品その他電動工具その他電動工具その他電動工具-その他電動工具
回転数((min-1)[回転/分])100001700035000-1200017000
電源(V)AC100単相100単相100単相100AC100単相100
電流(A)156.15.3157.46.1
消費電力(W)14005805001400720580

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました