ツール用品技術窓口

ジョイントカッタ

通常単価(税別)
58,744円
税込単価
64,618円
通常出荷日:3日目

【特長】・簡単、そして確実に美しい継ぎ手加工握りやすい細径ボディ!。・二重絶縁/プラスチックケース付/...

詳細を確認
  • 回転数 ((min-1)[回転/分])
    11000
  • 電源 (V)
    単相100
  • 電流 (A)
    7.3
  • 消費電力 (W)
    701
  • コード (m)
    2.5
  • 大切込み深さ (㎜)
    20
  • 質量 (g)
    2300
  • 刃物寸法 (㎜)
    外径100X内径22
  • 特長
    簡単、そして確実に美しい継ぎ手加工握りやすい細径ボディ!二重絶縁/プラスチックケース付/集じん機に接続できます。
  • 標準付属品
    超硬カッタ・アングルガイド・ダストバッグ・セットプレートロックナットレンチ20(782401-1)
  • 仕様
    二重絶縁/プラスチックケース付/集じん機接続可
  • カーボンブラシの呼び番号
    461

型番:

PJ7000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PJ7000の仕様・寸法情報

回転数((min-1)[回転/分])
11000
電源(V)
単相100
電流(A)
7.3
消費電力(W)
701
コード(m)
2.5
大切込み深さ(㎜)
20
質量(g)
2300
刃物寸法(㎜)
外径100X内径22
特長
簡単、そして確実に美しい継ぎ手加工握りやすい細径ボディ!二重絶縁/プラスチックケース付/集じん機に接続できます。
標準付属品
超硬カッタ・アングルガイド・ダストバッグ・セットプレートロックナットレンチ20(782401-1)
仕様
二重絶縁/プラスチックケース付/集じん機接続可
カーボンブラシの呼び番号
461

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
PJ7000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,744円
( 64,618円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単、そして確実に美しい継ぎ手加工握りやすい細径ボディ!。
・二重絶縁/プラスチックケース付/集じん機に接続できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョイントカッタの型番PJ7000のページです。 型番PJ7000に関する仕様情報を記載しております。
ジョイントカッタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイントカッタ
電気カンナ 切削幅110mm
82ミリカンナ M194
曲面カンナ
コンクリートカンナ PC9003
トリマM373
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格58,744円31,821円19,647円46,019円40,852円12,021円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
回転数((min-1)[回転/分])110001600017000150001200035000
電源(V)単相100単相100単相100単相100AC100単相100
電流(A)7.3116.1117.45.3
消費電力(W)70110505801050720500
コード(m)2.552.552.52
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました