17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

224321-8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

224321-8の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクグラインダー
砥石径(mmφ)
20
パーツ種類
フランジ
詳細タイプ
切断砥石用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
224321-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
945円
( 1,040円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・切断砥石用インナフランジ37
・60個入り
・適用モデル :GA4031シリーズ全機種9533シリーズ全機種[100mm]9539B.9560C/CV GA400D.GA402D(9520.9526シリーズ全機種 9530シリーズ全機種 9543.9553B)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インナフランジ37の型番224321-8のページです。 型番224321-8に関する仕様情報を記載しております。
インナフランジ37のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インナフランジ37
コードレスグルーガン GG-210CL
グルースティック 透明
グルースティック φ11×200mm
コードレスグルーガン GLUE PEN
ホットボンダー PKP18E
メーカーマキタEARTH MANEARTH MANEARTH MANボッシュボッシュ
通常価格945円1,960円505円 -914円8,895円7,817円
通常出荷日3日目在庫品1日目2日目〜在庫品1日目1日目1日目
商品タイプディスクグラインダー-----
砥石径(mmφ)20-----
パーツ種類フランジ-----
詳細タイプ切断砥石用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました