ツール用品技術窓口

ニカドバッテリ(差込みタイプ) 7120

通常単価(税別)
8,633円
税込単価
9,496円
通常出荷日:3日目

【特長】電圧が7.2Vで適用バテルが6224Dのバッテリです。

型番:

7120
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

7120の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
電圧(V)
7.2
部品番号
A-30265
適用バテル
6224D

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
7120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,633円
( 9,496円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
電圧が7.2Vで適用バテルが6224Dのバッテリです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニカドバッテリ(差込みタイプ) 7120の型番7120のページです。 型番7120に関する仕様情報を記載しております。
ニカドバッテリ(差込みタイプ) 7120のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニカドバッテリ(差込みタイプ) 7120
充電器 DC10WA(JPADC10WA)
充電器 DC1414
ニッケル水素バッテリ(差込みタイプ) 7034
ニッケル水素バッテリ(差込みタイプ) 9034
リチウムイオンバッテリ(差込タイプ) BL0715
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格8,633円6,440円6,000円8,633円11,383円5,029円
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目3日目在庫品1日目
種類電動アクセサリ充電器充電器電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
電圧(V)7.27.2/10.8-7.29.67.2
部品番号A-30265JPADC10WAJPADC1414---
適用バテル6224DHS300DW JV100DW CC300DW JR101DW MUH260DW MUM164DW JR101DWG MUS052DW CL100DW CL102DW TD090DWX CK1002SP DF030DWX DF330DWX DA330DW HP330DWX6224DW 6222DW 4390DW 9500DW UM161DW MUM105DW MUM105D---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました