17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ルータ(シャフトロック付) 3600HA

通常単価(税別)
38,185
税込単価
42,004
通常出荷日:3日目

【特徴】・マキタ製・切込み深さはスケールリング式でピタッときまる

  • 電源 (V)
    単相100
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    24000
  • 定格電流 (A)
    13
  • コード長さ (m)
    5
  • 消費電力 (W)
    1240
  • 詳細タイプ
    ルータシャフトロック付
  • チャック孔径
    12
  • 特長
    切込み深さはスケールリング式でピタッときまる
  • 質量 (g)
    4300
  • カーボンブラシの呼び番号
    154
  • ブレーキ付
  • 標準付属品
    ストレートガイド・テンプレットガイド16・コレットスリーブ6・8(各1本)スパナ24(781030-7)・ストレートビット8

型番:

3600HA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3600HAの仕様・寸法情報

電源(V)
単相100
無負荷回転数(min⁻¹)
24000
定格電流(A)
13
コード長さ(m)
5
消費電力(W)
1240
詳細タイプ
ルータシャフトロック付
チャック孔径
12
特長
切込み深さはスケールリング式でピタッときまる
質量(g)
4300
カーボンブラシの呼び番号
154
ブレーキ付
標準付属品
ストレートガイド・テンプレットガイド16・コレットスリーブ6・8(各1本)スパナ24(781030-7)・ストレートビット8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
3600HA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,185
( 42,004 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・マキタ製・切込み深さはスケールリング式でピタッときまる

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルータ(シャフトロック付) 3600HAの型番3600HAのページです。 型番3600HAに関する仕様情報を記載しております。
ルータ(シャフトロック付) 3600HAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルータ(シャフトロック付) 3600HA
ルータ(シャフトロック付) RP1801
ルーター
電子ルーター
携帯式開先面取り機 電動ミニベベラー(電動式・曲線用)
R面取り機 コードレス電丸くん MGR-18EV-S
メーカーマキタマキタマキタマキタ日東工器宮川
通常価格38,18539,92033,33246,00092,943239,813
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目8日目
電源(V)単相100単相100単相100単相100AC100(50/60Hz)18
無負荷回転数(min⁻¹)2400022000270009000~220001000011000
定格電流(A)13159.5154.8-
コード長さ(m)52.52.52.52.5-
消費電力(W)124014309001430450700

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト