17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノッチャユニット

通常単価(税別)
219,549円
税込単価
241,504円
通常出荷日:3日目

【特徴】・マキタ製・すべてのノッチング作業を1台で実現できます。

  • 商品種類
    本体
  • 長さ (mm)
    150
  • 奥行 (mm)
    199
  • 高さ (mm)
    168
  • 質量 (g)
    12000
  • 特長
    すべてのノッチング作業を1台で実現!
  • 適用機種
    AK650
  • 加工用途
    90°Vノッチ/45°コーナーカット/90°コーナーカット/隅切り
  • 最大能力
    L形鋼50×50×t6mm(SS400)/L形鋼50×50×t4mm(SUS304)

型番:

AK650N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

AK650Nの仕様・寸法情報

商品種類
本体
長さ(mm)
150
奥行(mm)
199
高さ(mm)
168
質量(g)
12000
特長
すべてのノッチング作業を1台で実現!
適用機種
AK650
加工用途
90°Vノッチ/45°コーナーカット/90°コーナーカット/隅切り
最大能力
L形鋼50×50×t6mm(SS400)/L形鋼50×50×t4mm(SUS304)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AK650N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
219,549円
( 241,504円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・マキタ製・すべてのノッチング作業を1台で実現できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノッチャユニットの型番AK650Nのページです。 型番AK650Nに関する仕様情報を記載しております。
ノッチャユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノッチャユニット
アングル加工機
アングルコンポアングルノッチャー
アングルマスター2ベンダー
アングルマスター2カッター
アングルマスター2パンチャー
メーカーマキタマキタ育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格219,549円236,552円269,967円317,535円333,352円236,869円
通常出荷日3日目3日目1日目4日目4日目4日目
商品種類本体本体アングルノッチャーアングルベンダーカッターパンチャー
長さ(mm)150-----
奥行(mm)199-----
高さ(mm)168-----
質量(g)120007200----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルチアングル加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました