17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シャー JS3201

  • 切断能力:アルミニウム (mm)
    4.0
  • 切断能力:軟鋼板 (mm)
    3.2
  • 切断能力:ステンレス (mm)
    2.5
  • 消費電力 (W)
    710
  • 本体・セット
    単品
  • 最小切断半径 (mm)
    50(軟鋼板2.3時)
  • ストローク数 (min-1)
    1600
  • 電源 (V)
    単相100
  • 電流 (A)
    7.5
  • コード (m)
    2.5
  • 標準付属品
    シャーブレード・六角棒レンチ・シックネスゲージ
  • 質量 (g)
    3400
  • 振動3軸合成値 (m/s2)
    17.0

型番:

JS3201
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

製品特長・仕様

外観図

シャー JS3201 外観図

製品の基本仕様・特長

型番切断能力(mm)最小
切断
半径
(mm)
ストローク
数(min-1)
[回/分]
電
源
(V)
電
流
(A)
消
費
電
力
(W)
コード
(m)
質
量
(kg)
振動3軸
合成値
(m/s2)*1
標準付属品
軟
鋼
板
ステンレス
板
アルミニウム
板
内外
JS32013.22.54.050
(軟鋼板
2.3時)
1,600単
相
100
7.57102.53.417.0シャーブレード・
六角棒レンチ・
シックネスゲージ

*1 EN60745-2-8規格に基づき測定。

JS3201の仕様・寸法情報

切断能力:アルミニウム(mm)
4.0
切断能力:軟鋼板(mm)
3.2
切断能力:ステンレス(mm)
2.5
消費電力(W)
710
本体・セット
単品
最小切断半径(mm)
50(軟鋼板2.3時)
ストローク数(min-1)
1600
電源(V)
単相100
電流(A)
7.5
コード(m)
2.5
標準付属品
シャーブレード・六角棒レンチ・シックネスゲージ
質量(g)
3400
振動3軸合成値(m/s2)
17.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
JS3201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,440円
( 45,584円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワフル710W
・直線切り、平板の切断
・ストローク回数(min-1)[回/分]:1,600

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャー JS3201の型番JS3201のページです。 型番JS3201に関する仕様情報を記載しております。
シャー JS3201のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャー JS3201
シヤー JS1602
ストレートシャー
充電式ストレートシャーJS161D
DC10.8Vシャー(充電式)EA854XK-1
コードレスシェア GSC10.8V-LIN2
メーカーマキタマキタマキタマキタエスコボッシュ
通常価格41,440円33,579円36,747円43,252円 -72,343円83,485円
通常出荷日5日目3日目在庫品1日目3日目1日目2日目
切断能力:アルミニウム(mm)4.02.52.52.522
切断能力:軟鋼板(mm)3.21.61.61.61.31.3
切断能力:ステンレス(mm)2.51.21.21.20.60.6
消費電力(W)710380380---
本体・セット単品-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました