17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動ハンマ(SDSマックスシャンク) HM1213C

通常単価(税別)
106,070
税込単価
116,677
通常出荷日:3日目

【用途】ハツリ、土掘り、地固め作業に使用できます。【特長】電子制御ダイヤル変速機能、サインランプが付与...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気コンクリートハンマー
  • シャンク形状
    SDS-maxシャンク
  • 電圧 (V)
    単相100
  • 2段階切替有無
  • 消費電力 (W)
    1430
  • 最大打撃数 (min-1)
    950-1900
  • 二重絶縁
  • 電流 (A)
    15
  • 標準付属品
    スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンク)・ビット用グリス
  • 特長
    圧倒的な破砕力!電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
  • 質量 (g)
    10200
  • 振動3軸合成値 (m/s2)
    7.0
  • コード (m)
    5
  • 打撃エネルギーJoule(ジュール)
    6.1~25.5
  • 仕様
    二重絶縁/電子制御/無段変速/グリスパック/防振構造/プラスチックケース付/カーボンブラシ呼び番号175

型番:

HM1213C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HM1213Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
電気コンクリートハンマー
シャンク形状
SDS-maxシャンク
電圧(V)
単相100
2段階切替有無
消費電力(W)
1430
最大打撃数(min-1)
950-1900
二重絶縁
電流(A)
15
標準付属品
スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンク)・ビット用グリス
特長
圧倒的な破砕力!電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
質量(g)
10200
振動3軸合成値(m/s2)
7.0
コード(m)
5
打撃エネルギーJoule(ジュール)
6.1~25.5
仕様
二重絶縁/電子制御/無段変速/グリスパック/防振構造/プラスチックケース付/カーボンブラシ呼び番号175
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HM1213C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106,070
( 116,677 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
ハツリ、土掘り、地固め作業に使用できます。
【特長】
電子制御ダイヤル変速機能、サインランプが付与されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ハンマ(SDSマックスシャンク) HM1213Cの型番HM1213Cのページです。 型番HM1213Cに関する仕様情報を記載しております。
電動ハンマ(SDSマックスシャンク) HM1213Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ハンマ(SDSマックスシャンク) HM1213C
電動ハンマ(SDSマックスシャンク)HM0871C
電動ハンマ(六角シャンク)HM1317C
電動ハンマ(六角シャンク)HM0830
電動ハンマ(六角シャンク)HM0810
電動ハンマ(六角シャンク) HM1201
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格106,07048,87997,90339,56641,22067,388
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー電気コンクリートハンマー
シャンク形状SDS-maxシャンクSDSプラスシャンク六角軸シャンク六角軸シャンク六角軸シャンク六角軸シャンク
電圧(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
2段階切替有無
消費電力(W)143011001430105010501130
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト