17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オートパックスクリュードライバ 6840

通常単価(税別)
36,196
税込単価
39,816
通常出荷日:3日目

【特徴】・マキタ製・バランスのよい、軽量&コンパクトボディ!

  • 電源 (V)
    単相100
  • コード長さ (m)
    2.5
  • スタート方式
    プッシュスタート式
  • 回転速度 (min⁻¹)
    4700
  • 消費電力 (W)
    470
  • 全長 (mm)
    333
  • ネジ長さ (mm)
    25~41
  • 電流 (A)
    5
  • ネジ径 (mm)
    φ4
  • 特長
    バランスのよい、軽量&コンパクトボディ!
  • 標準付属品
    (+)ビット2-122L(3本) フック
  • 連結本数
    50本(1連)
  • 質量(バッテリ含む) (g)
    1700
  • 仕様
    二重絶縁/正逆転両用/プラスチックケース付/カーボンブラシの呼び番号408

型番:

6840
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6840の仕様・寸法情報

電源(V)
単相100
コード長さ(m)
2.5
スタート方式
プッシュスタート式
回転速度(min⁻¹)
4700
消費電力(W)
470
全長(mm)
333
ネジ長さ(mm)
25~41
電流(A)
5
ネジ径(mm)
φ4
特長
バランスのよい、軽量&コンパクトボディ!
標準付属品
(+)ビット2-122L(3本) フック
連結本数
50本(1連)
質量(バッテリ含む)(g)
1700
仕様
二重絶縁/正逆転両用/プラスチックケース付/カーボンブラシの呼び番号408

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
6840
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,196
( 39,816 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・マキタ製・バランスのよい、軽量&コンパクトボディ!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートパックスクリュードライバ 6840の型番6840のページです。 型番6840に関する仕様情報を記載しております。
オートパックスクリュードライバ 6840のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートパックスクリュードライバ 6840
オートパックスクリュードライバ 6841
オートパックスクリュードライバ 6841R
オートパックスクリュードライバ 6842L
AC100Vマルチツールセット(インパクトヘッド付)EA813WA-112
電動ドライバー(信号出力付き・ACタイプ) プッシュスタート式
メーカーマキタマキタマキタマキタエスコベッセル
通常価格36,19634,20336,63539,39817,31566,616
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目1日目
電源(V)単相100単相100単相100単相100AC100AC100
コード長さ(m)2.52.5102.532.5
スタート方式プッシュスタート式プッシュスタート式プッシュスタート式プッシュスタート式-プッシュスタート式
回転速度(min⁻¹)47006000600047000~31001200
消費電力(W)470470470470300-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト