ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ソフトグリップセット

ソフトグリップセット SG2001
通常単価(税別)
7,105円
税込単価
7,816円
通常出荷日:4日目

握り部がゴムになっておりつかみやすいハンドルです。

型番:

SG2001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SG2001の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
セット
トラスココード
214-8595
質量(g)
98
セット内容
ハンドル:SG1000/ブレードBN:1310×11個、BS1018×11個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SG2001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,105円
( 7,816円 )
4日目

詳細情報

基本情報

握り部がゴムになっておりつかみやすいハンドルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソフトグリップセットの型番SG2001のページです。 型番SG2001に関する仕様情報を記載しております。
ソフトグリップセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトグリップセット
ユニキットエキストラ
ノガボックス
ユニキットスペシャル
回転ドライブプロキット
TiNゴールデンセット
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格7,105円20,524円28,226円15,369円9,210円4,164円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目在庫品1日目
商品タイプ手動手動手動手動手動手動
商品内容セットセットセットセットセットセット
トラスココード214-8595837-6320837-9828837-6319837-6291331-7897
質量(g)985081027391--
セット内容ハンドル:SG1000/ブレードBN:1310×11個、BS1018×11個Dホルダー+BD6610、Dホルダー+BD5010、BT1200スクレーパー、BL1010、Lホルダー+BL1010、六角レンチ1.5mm、ユニハンドル、SNホルダー、BC1211、Cホルダー+BC2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010シートメタル用ダブルバー、キー溝バー、エッジオフ2ヶ、六角レンチ1.5mm、ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー+BC2011、BC1211、Dホルダー+BD5010、Dホルダー+BD6610、BT1200スクレーパー、Lホルダー+BL1010、BN10、BN2010、K1010、BS1010、BS2010Dホルダー+BD6610、BT1200スクレーパー、ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー+BC2011、BC1211、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010S10、S20ブレード(NBハンドル内)、回転ドライブカウンターシンク3.2㎜、10.4㎜、Oリングバー、TCブレード、18㎜外径カウンターシンク、ドリルチャック各1ヶノガグリップ2/N1TiNブレード10本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました