17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁ドライバー(マイナス・ソフトフィニッシュ)

通常単価(税別)
2,045円~4,598円
税込単価
2,250円~5,058円
通常出荷日:4日目

【特長】・ソフトフィニッシュハンドルのマイナスねじ用絶縁ドライバー。・IEC60900:2004に従い...

詳細を確認
  • 先端規格
    マイナス(-)
  • 単品・セット区分
    単品
  • 適用規格
    IEC60900
  • 特長
    ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、黒染め仕上げ。絶縁材はブレードに直接成形されています。
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

  • 軸長(mm)

  • 全長(mm)

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

軸長

(mm)

全長

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

グリップ径

(φmm)

質量

(g)

最小発注数量
10
200
324
1.6
41
192
1個
2
60
164
0.4
23
29
1個
2.5
75
179
0.4
23
34
1個
3.5
100
204
0.6
23
41
1個
4
100
211
0.8
30
63
1個
4.5
125
236
1
30
70
1個
5.5
125
243
1
36
81
1個
5.5
175
293
1
36
97
1個
6
150
268
1.2
36
99
1個
6.5
150
268
1.2
36
116
1個
8
175
299
1.2
41
161
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,598円
( 5,058円 )
4日目
2,060円
( 2,266円 )
4日目
2,045円
( 2,250円 )
4日目
2,092円
( 2,301円 )
4日目
2,416円
( 2,658円 )
4日目
2,645円
( 2,910円 )
4日目
2,883円
( 3,171円 )
4日目
3,135円
( 3,449円 )
4日目
3,009円
( 3,310円 )
4日目
3,333円
( 3,666円 )
4日目
3,760円
( 4,136円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトフィニッシュハンドルのマイナスねじ用絶縁ドライバー。
・IEC60900:2004に従い、AC1000Vまでの絶縁。
・製品は各々テストされています。
・絶縁材はブレードに直接成形されています。
・ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。
・焼入れ、黒染め仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁ドライバー(マイナス・ソフトフィニッシュ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ドライバー(マイナス・ソフトフィニッシュ)
絶縁ナットドライバー(ソフトフィニッシュ)
トルクス®絶縁ドライバー(ソフトフィニッシュ®)
絶縁ドライバー(プラス・ソフトフィニッシュ(R))
ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックスマイナスドライバー
ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックスプラスドライバー
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAWIHAWIHA
通常価格2,045円-3,427円 -2,693円 -2,282円 -2,756円 -3,570円 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
先端規格マイナス(-)ボックストルクスプラス(+)マイナス(-)プラス(+)
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
適用規格IEC60900IEC60900IEC60900IEC60900IEC60900IEC60900
特長ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、黒染め仕上げ。絶縁材はブレードに直接成形されています。シャンク内が深いので長いねじにも対応。ブレードはクロームバナジウム鋼製。焼入れ、黒染め仕上げ。絶縁材はブレードに直接成形されています。ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、黒染め仕上げ。ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、黒染め仕上げ。ブレード部:高品質のクロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ、黒染め仕上げ。絶縁材がブレード部に直接成形され、特にブレード下部ではブレードと完全に一体化しています。ブレード部:高品質のクロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ、黒染め仕上げ。絶縁材がブレード部に直接成形され、特にブレード下部ではブレードと完全に一体化しています。ハンドル部:エルゴノミックビーハ・ソフトフィニッシュ®、マルチコンポーネントハンドル。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト