ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 販売単位

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

スーパークロスネット【10個入り】

通常単価(税別)
3,640円
税込単価
4,004円
通常出荷日:9日目

非金属用のスーパークロスネット。【特長】・粒度他:C80BF、C46QBF【用途】・各種プラスチック、...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番:

0099-1106
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

0099-1106の仕様・寸法情報

商品タイプ
ストレート型
被削材
樹脂 / FRP / 石材
外径(mm)
105
厚さ(mm)
1.8
穴径(mm)
20
砥粒
C
粒度(#)
80
硬度
-
適合機種
100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ
販売単位
10枚

型番リスト

表示件数
型番
0099-1106

外径

(mm)

厚さ

(mm)

穴径

(mm)

粒度(#)

硬度

販売単位

最小発注数量
105
1.8
20
80
-
10枚
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,640円
( 4,004円 )
9日目

詳細情報

基本情報

非金属用のスーパークロスネット。
【特長】
・粒度他:C80BF、C46QBF
【用途】
・各種プラスチック、FRP板、石こうボード、木毛セメント板等の仕上切断に

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品情報

製品仕様

0099-1106の外観

0099-1106の外観

0099-1106の仕様

  • 外径:105mm
  • 厚さ:1.8mm
  • 穴径:20mm

適用機種

  • 100mmディスクグラインダ
  • 100mmコードレスディスクグラインダ

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパークロスネットの型番0099-1106のページです。 型番0099-1106に関する仕様情報を記載しております。
スーパークロスネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパークロスネット
ノートン エクスプローラーウルトラ 超耐久性 金属用切断砥石
ステンレス・金属用 (両面補強) エクストラワン
エンジンカッターコマンドー 金属用
オフセット型切断砥石 デルタカット 107×1×15 NX60S
オフセット型切断砥石 カッティングホイル CTW12526NX30S
メーカーHiKOKI(旧日立工機)サンゴバンレヂトンレヂトンニューレジストンニューレジストン
通常価格3,640円3,098円1,950円9,334円536円849円
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目14日目4日目2日目
商品タイプストレート型ストレート型ストレート型ストレート型オフセット型オフセット型
被削材樹脂 / FRP / 石材一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼ステンレス鋼ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金
砥粒CZAAZANXNX
適合機種100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ-----
販売単位10枚-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました