17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーダスター自在ノズル

通常単価(税別)
1,371円~1,531円
税込単価
1,508円~1,684円
通常出荷日:6日目

自由に曲げられる、アルミ製エアダスター用交換ノズル。【特長】・フレキシブルタイプ。・ネジ部サイズ G1...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

自由に曲がるエアダスターノズル

LF150

LF150

LF200

LF200

LF300

LF300

LF700

LF700

特長

  • ネジ部サイズ G1/8。ノズル長さ150mm~700mm。
  • 吹き飛ばし作業用。
  • 工作機械、自動車整備、木工作業、農機具、レジャー施設などの製造時に便利。
  • 冷却、乾燥作業用。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • ノズル長さ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

ノズル長さ

(mm)

JANコード

最小発注数量
150
4907587027269
10個
200
4907587027276
1個
300
4907587027283
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,371円
( 1,508円 )
6日目
1,449円
( 1,594円 )
6日目
1,531円
( 1,684円 )
6日目

詳細情報

基本情報

自由に曲げられる、アルミ製エアダスター用交換ノズル。
【特長】
・フレキシブルタイプ。
・ネジ部サイズ G1/8。
【用途】
・吹き飛ばし作業用に最適。
・工作機械、自動車整備、木工作業、農機具、レジャー施設などの製造時に最適。
・冷却、乾燥作業用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーダスター自在ノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーダスター自在ノズル
エアーダスター用 プラスチックノズル No.SP-0
No. AD-4 エアーダスター 自在ノズル
エアーダスター(流量調整ノズル)
エアーダスター(標準ロングノズル)
ロングノズル エアーダスターAD-4用 交換ノズル
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格1,371円-574円2,837円 -2,087円 -2,051円 -971円 -
通常出荷日6日目6日目2日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜6日目
商品タイプエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスター(アルミボディー)エアダスターノズルエアダスターノズル
ノズル口径(mm)2.322.322.12.5
先端外径(mm)77.5----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト