17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロング流量調整ノズル エアーダスターAD-4用 交換ノズル

通常単価(税別)
1,130円~1,531円
税込単価
1,243円~1,684円
通常出荷日:6日目

流量調節ノズル、長さ150~500mmまで4サイズ。【特長】・ノズル交換可能エアーダスター(AD-4)...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

交換用ロング流量調整ノズルの商品詳細

LJ-150

LJ-150

品番No.ノズル口径
(mm)
ノズル外径
(mm)
ノズル長さ
(mm)
LJ-1502.55150
LJ-2002.55200
LJ-3002.55300
LJ-5002.55500

特長

  • エアー流量を調整できる。
  • ノズル形状:ロング流量調整ノズル。
  • 適用:AD-4。

注意・禁止事項

ご使用前には製品の取扱説明、注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品の操作・先端工具の交換などは行わないでください。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • ノズル長さ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

ノズル長さ

(mm)

JANコード

最小発注数量
150
4907587027207
1個
200
4907587027214
1個
300
4907587027221
1個
500
4907587027238
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,130円
( 1,243円 )
6日目
1,212円
( 1,333円 )
6日目
1,290円
( 1,419円 )
6日目
1,531円
( 1,684円 )
6日目

詳細情報

基本情報

流量調節ノズル、長さ150~500mmまで4サイズ。
【特長】
・ノズル交換可能エアーダスター(AD-4)用ノズル。
・奥まった箇所、離れた箇所に。
【用途】
・工作機械、自動車整備、木工作業、農機具に。
・レジャー施設等の清掃。
・冷却、乾燥作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロング流量調整ノズル エアーダスターAD-4用 交換ノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロング流量調整ノズル エアーダスターAD-4用 交換ノズル
ロングノズル エアーダスターAD-4用 交換ノズル
エアーダスター(流量調整ノズル)
AD-4 エアーダスター増量ノズル
AD-4 エアーダスター標準ノズル
No. AD-4 エアーダスター 自在ノズル
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格1,130円-971円 -2,087円 -1,986円1,410円 -2,837円 -
通常出荷日6日目6日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜2日目〜
商品タイプエアダスターノズルエアダスターノズルエアダスター(アルミボディー)エアダスターノズルエアダスターノズルエアダスターノズル
ノズル口径(mm)2.52.522/0.822.3
ノズル外径(mm)55----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト