17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーダスター用 プラスチックノズル No.SP-0 SP0

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エアーダスター用 プラスチックノズル No.SP-0

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SP0

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

当たっても傷がつきにくいプラスチックノズル。
【特長】
・ノズル交換可能エアーダスター(AD-4)用ノズル。
・ノズルが当たって傷がついてはいけない箇所に。
【用途】
・工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。
・冷却・乾燥作業に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスターノズル
ノズル長さ(mm)
21
ノズル口径(mm)
2
先端外径(mm)
7.5
JANコード
4907587027153
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト