17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メガトーションビット(2本組)【2個入り】

通常単価(税別)
832円
税込単価
915円
通常出荷日:6日目

重作業に最適のトーション設計でハードな作業用のドライバービット。 【特長】 ・刃先はネジ穴にフィットす...

詳細を確認

型番:

MT142065
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

刃先はネジ穴にフィットするドライバービット

ドリルネジ、ステンレスネジ作業に最適

ドリルネジ、ステンレスネジ作業に最適

ドリルネジにあわせた新形状トーション部:Φ3.7(直径3.7mm)×14mm

ドリルネジにあわせた新形状トーション部:Φ3.7(直径3.7mm)×14mm

メガトーションビット2本組の外形図と仕様

メガトーションビット2本組の寸法図

メガトーションビット2本組の寸法図

品番No.セット内容熱処理
区分
台紙サイズ
(㎜)
MT142065(+)2×φ3.7×65 2本X160×35×8
MT142082(+)2×φ3.7×82 2本X160×35×8
MT142110(+)2×φ3.7×110 2本X160×35×8

MT142065の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
65
マグネット
あり
トーションビット
○
両頭/片頭
両頭
単品/セット/パック
パック
JANコード
4907587357304
セット内容
(+)2×φ3.7×65
熱処理区分
X
サイズ(mm)
160×35×8
-
-

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
MT142065

全長

(mm)

JANコード

セット内容

最小発注数量
65
4907587357304
(+)2×φ3.7×65
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
832円
( 915円 )
6日目

詳細情報

基本情報

重作業に最適のトーション設計でハードな作業用のドライバービット。
【特長】
・刃先はネジ穴にフィットするJAWSFIT加工。
【用途】
・高付加のドリルネジ・ステンレスネジ作業に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガトーションビット(2本組)の型番MT142065のページです。 型番MT142065に関する仕様情報を記載しております。
メガトーションビット(2本組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガトーションビット(2本組)
サキスボトーションビット(マグネット入り) 2本組
サキスボスリムトーションビット 10本組
サキスボトーションビット 10本組
ブレないビット(片頭) DCシリーズ
コンビトーションビット 5本組
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルEARTH MAN
通常価格832円828円2,442円 -1,838円 -907円 -1,213円
通常出荷日6日目2日目1日目1日目4日目5日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.1No.2No.2-No.2
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
マグネットありありありありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました