17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インパクトドライバー用ビット No.C50【10個入り】

通常単価(税別)
553円~569円
税込単価
608円~626円
通常出荷日:6日目

インパクトドライバー手動工具用ビット。【特長】・六角対辺6.35mm差替軸。・ベッセルインパクトドライ...

詳細を確認
  • 差込部形状
    六角
  • 差込部径・六角
    6.35mm
  • 全長 (mm)
    125
  • マグネット
    なし
  • 両頭/片頭
    片頭
  • 単品/セット/パック
    単品
  • 熱処理区分
    G
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

手動工具用ビットC50の特長

寸法図

寸法図

サイズ
刃先×全長
(㎜)
熱処理区分
(+)1×125G
(+)2×125G
(+)3×125G
(-)5×125G
(-)6×125G
(-)7×125G

注意・禁止事項

  • アルミや薄肉板金に締められたネジには使用しないでください。下地が変形、破損する恐れがあります。
  • 作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • ネジのサイズに合ったものを使用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 先端形状

  • 先端サイズ・プラス(+)

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

先端形状

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
プラス(+)
No.1
-
-
4907587330000
124-5708
10パック

10個入り

プラス(+)
No.2
-
-
4907587330017
124-5716
10パック

10個入り

プラス(+)
No.3
-
-
4907587330024
124-5724
10パック

10個入り

マイナス(-)
-
5
0.9
4907587330031
124-5732
10パック

10個入り

マイナス(-)
-
7
1.1
4907587330055
124-5759
10パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
553円
( 608円 )
6日目
553円
( 608円 )
6日目
553円
( 608円 )
6日目
569円
( 626円 )
6日目
567円
( 624円 )
6日目

詳細情報

基本情報

インパクトドライバー手動工具用ビット。
【特長】
・六角対辺6.35mm差替軸。
・ベッセルインパクトドライバー。
【用途】
・錆びたネジ、つぶれたネジ、固着ネジを外す。
・強く締め付けたりする時に使うと便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトドライバー用ビット No.C50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトドライバー用ビット No.C50
インパクトドライバー用替ビット(プラス・マイナス)
No.A4 トルクスビット
段付ビット No.D81
ショートビット No.B33
両頭ポジドライブ 剛彩ビット No.GSPZ
メーカーベッセルトラスコ中山ベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格553円-488円929円519円429円 -749円
通常出荷日6日目1日目1日目1日目2日目〜2日目
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm8mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)1253625.48225.4110
マグネットなしなしなしなしなしあり
両頭/片頭片頭片頭片頭片頭片頭両頭
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト