17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアースクレッパー No.GT-ASC5

通常単価(税別)
37,366
税込単価
41,103
通常出荷日:1日目

高速カット、リサイクル業界に最適なエアースクレッパー。 【特長】 ・パソコンやファクシミリ、コピー機な...

詳細を確認
  • 排気
    後方
  • 本体・関連商品
    本体
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • ストローク長 (mm)
    5
  • 空気消費量 (m3/min)
    0.28
  • 全長 (mm)
    195.5
  • 往復回数 (c.p.m.)
    7000
  • ホース継手
    Rc1/4
  • メーカーJANコード
    4907587302540
  • トラスココード
    371-3962
  • 重量 (g)
    810
  • 付属品
    コンセントBPB-2/L型レンチH3
  • 特長
    パソコンやファックス・コピー機などのリサイクルで発生する電子回路基板上にあるICチップの剥離、建築物の外壁モルタルや装飾塗装の剥離に。

型番:

GTASC5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアースクレッパー(GT-ASC5)の特長

不意のエンストはリスタートボタンで再始動。

不意のエンストはリスタートボタンで再始動。

パソコンやファクシミリ、コピー機などのリサイクルで発生するICチップの剥離に最適。

パソコンやファクシミリ、コピー機などのリサイクルで発生するICチップの剥離に最適。

寸法

品番No.使用空気圧力
(MPa)
往復回数
(c.p.m.)
空気消費量
(m3/min)
ストローク
(mm)
ホース継手全長
(mm)
重量
(g)
GT-ASC50.67,0000.285Rc1/4195.5810

GTASC5の仕様・寸法情報

排気
後方
本体・関連商品
本体
使用空気圧力(MPa)
0.6
ストローク長(mm)
5
空気消費量(m3/min)
0.28
全長(mm)
195.5
往復回数(c.p.m.)
7000
ホース継手
Rc1/4
メーカーJANコード
4907587302540
トラスココード
371-3962
重量(g)
810
付属品
コンセントBPB-2/L型レンチH3
特長
パソコンやファックス・コピー機などのリサイクルで発生する電子回路基板上にあるICチップの剥離、建築物の外壁モルタルや装飾塗装の剥離に。
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTASC5
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,366
( 41,103 )
1日目

詳細情報

基本情報

高速カット、リサイクル業界に最適なエアースクレッパー。
【特長】
・パソコンやファクシミリ、コピー機などのリサイクルで発生するICチップの剥離に最適。
・不意のエンストはリスタートボタンで再始動。
【用途】
・自動車、パソコンのリサイクルに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアースクレッパー No.GT-ASC5の型番GTASC5のページです。 型番GTASC5に関する仕様情報を記載しております。
エアースクレッパー No.GT-ASC5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアースクレッパー No.GT-ASC5
エアーソー GT-AS10
携帯用防爆性切断機"リチットエアソー"
レシプロソー
空研 エアソー
信濃機販 エアソー
メーカーベッセルベッセルアイ・ティ・アイエス・ピー・エアー空研信濃機販
通常価格37,36639,900123,830 -30,51046,30332,721
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
排気後方後方前方後方後方前方
本体・関連商品本体本体本体本体本体-
使用空気圧力(MPa)0.60.60.49~0.690.62MPa0.60.6
ストローク長(mm)510451210/510
空気消費量(m3/min)0.280.280.180.50.190.08
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアーソーカテゴリの売れ筋ランキング