17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-S55R

通常単価(税別)
125,402
税込単価
137,942
通常出荷日:1日目

強力な締め付けがおこなえるシングルハンマー方式のエアーインパクトレンチ。 【特長】 ・能力:普通ボルト...

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    2450
  • ソケット差込角 (mm)
    25.4
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    52
  • 回転数 (rpm)
    2800
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 空気消費量 (m³/min)
    1.2
  • トラスココード
    371-4012
  • JANコード
    4907587304735
  • 全長(mm)
    610
  • 取付
    ピンロック式
  • ホース継手
    Rc1/2
  • 重量 (g)
    17000
  • 付属品
    L型レンチ(H6)、コンセント(1/2''X1/2''(ホースニップル))
  • 実用トルク範囲 (N・m)
    343~2450
  • 使用エアーホース内径 (mm)
    12.7

型番:

GTS55R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

エアーインパクトレンチ No.GT-S55Rの仕様

品番No.能力
普通ボルト径
(mm)
実用トルク範囲
(N・m)
最大トルク
(N・m)
無負荷回転速度
(rpm)
空気消費量
(m3/min)
ホース継手使用エアーホー
内径(mm)
全長
(mm)
重量
(kg)
付属品
コンセントL型レンチ
GT-S55R52343~245030002,8001.2Rc1/212.761017.01/2''×1/2''
(ホースニップル)
H6
  • 使用空気圧力:0.6MPa。
  • 全長、重量:付属品は含まない。
  • 能力・トルク値は、参考目安表示。使用条件、状況によって変わる。

注意事項
ご使用前には製品の取扱説明、注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品の操作、先端工具の交換などは行わないでください。

GT-S55R型分解図

分解図

分解図

部品番号部品名称サイズ1台数量
<1>オイルシール※VB45606(部品番号2に内蔵)1
2ハンマーケースCP 1
3六角穴付きボルト※M8×354
4スプリングワッシャー※M84
5Dハンドル 1
6スプリングワッシャー※M64
7六角穴付きボルト※M6×184
8プロテクトゴム(前) 1
<9>ハンマーケース圧入ブッシュ(部品番号2に内蔵)1
10スラストワッシャー 1
11アンビルブッシュ 1
12アンビル(標準タイプ) 1
13ハンマーフレーム 1
14ハンマー 1
15ドライバー 1
16モーターケースパッキング(前) 1
17モーターケースCP 1
<18>ベアリング※6908(部品番号20に内蔵)1
<19>ベアリング※6305(部品番号20に内蔵)1
<20>エンドプレート(前)CP(部品番号17に内蔵)1
<21>シリンダーCP(部品番号17に内蔵)1
<22>シリンダー固定ピン※SP4×12(部品番号21に内蔵)2
23ローター 1
24ローター羽根 6
<25>エンドプレート(後)CP 1
<26>エンドプレート固定ピン※SP3×10(部品番号25に内蔵)1
<27>ベアリング※6205(部品番号25に内蔵)1
28モーターケースパッキング(後) 1
29プロテクトゴム(後) 1
30スプリングワッシャー※M84
31六角穴付ボルト※M8×304
部品番号部品名称サイズ1台数量
<32>左右切替レバー止スプリングS3.8×7×0.5(部品番号53に内蔵)1
<33>左右切替レバー止ボール※4mm(部品番号53に内蔵)1
<34>左右切替レバーストッパー※SP3×10(部品番号53に内蔵)1
35左右切替バルブ 1
36左右切替バルブOリング※P141
37左右切替レバー 1
38左右切替レバーノックピン※SP3×221
39左右切替バルブ固定ピン※SP4×351
<40>アジャストダイヤル止スプリングS3.8×7×0.5(部品番号53に内蔵)1
<41>アジャストダイヤル止ボール※4mm(部品番号53に内蔵)1
42アジャストバルブ 1
43アジャストバルブOリング※P141
44アジャストダイヤル 1
45アジャストダイヤルノックピン※SP3×221
46アジャストバルブ固定ピン※SP4×351
47始動レバー固定ピン※SP4×261
48始動レバーピン※SP4×201
49弁ボール※1/21
50スロットルスプリング 1
51スプリングワッシャー※M54
52インレットブッシュ止ボルト※M5×164
53ハンドルCP 1
54スロットル 1
55インレットブッシュOリング※P221
56インレットブッシュRc1/21
57始動レバー 1
58注油口止ネジ特M10×101
59注油口止ネジOリング※P91
65アンビル(ショートアンビル) 1
66アンビル(軽量タイプ) 1

GTS55Rの仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
2450
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mmφ)
52
回転数(rpm)
2800
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m³/min)
1.2
トラスココード
371-4012
JANコード
4907587304735
全長(mm)
610
取付
ピンロック式
ホース継手
Rc1/2
重量(g)
17000
付属品
L型レンチ(H6)、コンセント(1/2''X1/2''(ホースニップル))
実用トルク範囲(N・m)
343~2450
使用エアーホース内径(mm)
12.7
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTS55R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
125,402
( 137,942 )
1日目

詳細情報

基本情報

強力な締め付けがおこなえるシングルハンマー方式のエアーインパクトレンチ。
【特長】
・能力:普通ボルト52mm。 
・実用トルク範囲:49~121.6N・m。
【用途】
・生産工場で使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-S55Rの型番GTS55Rのページです。 型番GTS55Rに関する仕様情報を記載しております。
エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-S55Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-S55R
エアーインパクトレンチ 軽量Fハンマー No.GT-4200PF
エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S65W
エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S60XW
エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S70WK
エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S32RW
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格125,40299,46552,47740,91037,861100,107
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
最大締付トルク(N・m)24501863121.6116.8176.51,569
ソケット差込角(mm)25.425.49.59.59.525.4
能力ボルト径(mmφ)52426~86~86~833
回転数(rpm)280025007500750070003600
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト