ツール用品技術窓口

減速式 トルクコントロールエアードライバー GT-S5TFB

通常単価(税別)
52,861円
税込単価
58,147円
通常出荷日:4日目

設定したトルクに達すると自動的にエアーをシャットアウトするエアードライバー。 【特長】 ・能力:普通ネ...

詳細を確認
  • 能力ねじ寸法 (mm)
    3.0~4.0
  • チャック方式
    ビット止めボール式
  • ビット差込口 (mm)
    5
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    1,200
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.35
  • 排気
    後方
  • 全長 (mm)
    243
  • JANコード
    4907587305220
  • 能力(普通ネジ) (mm)
    3.0~4.0
  • 始動
    プッシュ始動
  • ホース継手
    Rc 1/8
  • 重量 (g)
    830
  • 付属品
    ビット(B36 (+)2×70H)
  • 実用トルク範囲 (N・m)
    1.2~2.0
  • 使用エアーホース内径 (mm)
    6.35
  • 仕様
    トルクスプリング、消音装置付

型番:

GTS5TFB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GT-S5TFBの特長

品番No.能力普通ネジ
(㎜)
実用トルク範囲
(N・m)
無負荷回転速度
(rpm)
空気消費量
(m3/min)
ホース継手全長
(㎜)
重量
(g)
GT-S5TFB3.0~4.01.2~2.01,2000.35Rc1/8243830

寸法

寸法図

寸法図

GTS5TFBの仕様・寸法情報

能力ねじ寸法(mm)
3.0~4.0
チャック方式
ビット止めボール式
ビット差込口(mm)
5
使用空気圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(rpm)
1,200
空気消費量(m³/min)
0.35
排気
後方
全長(mm)
243
JANコード
4907587305220
能力(普通ネジ)(mm)
3.0~4.0
始動
プッシュ始動
ホース継手
Rc 1/8
重量(g)
830
付属品
ビット(B36 (+)2×70H)
実用トルク範囲(N・m)
1.2~2.0
使用エアーホース内径(mm)
6.35
仕様
トルクスプリング、消音装置付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GTS5TFB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,861円
( 58,147円 )
4日目

詳細情報

基本情報

設定したトルクに達すると自動的にエアーをシャットアウトするエアードライバー。
【特長】
・能力:普通ネジ径3〜4mm、実用トルク範囲:0.5〜1.3N・m。
・設定トルクに達するとエアーが遮断されるトルクコントロールタイプの減速式エアードライバー。
・トルクスプリング(オプション)を取り替えるだけで簡単に締め付けトルク範囲が調整可能。
・ビット取付部:H6.35mmビット止ボール式。
・プッシュ始動式。消音装置付後方排気。
【用途】
・作業性を重視した組立ライン用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

減速式 トルクコントロールエアードライバー GT-S5TFBの型番GTS5TFBのページです。 型番GTS5TFBに関する仕様情報を記載しております。
減速式 トルクコントロールエアードライバー GT-S5TFBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
減速式 トルクコントロールエアードライバー GT-S5TFB
減速式 トルクコントロールエアードライバー No.GT-S5TFG
減速式 トルクコントロールエアードライバー GT-S4TR
トルクコントロールエアードライバー GT-S5TG
トルクコントロールエアードライバー No.GT-S5TR
エアードライバー 減速式 No.GT-H4R
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格52,861円52,861円38,026円42,852円38,412円27,025円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
能力ねじ寸法(mm)3.0~4.02.5~3.03.0~4.02.5~3.04.0~5.03~4
チャック方式ビット止めボール式ビット止めボール式ビット止めボール式ビット止めボール式ビット止めボール式ビット止めボール式
ビット差込口(mm)556.356.356.356.35
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6
無負荷回転数(rpm)1,2001,7001,1001,7007001,500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました