17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ニブラ用ポンチ

通常単価(税別)
1,162円
税込単価
1,278円
通常出荷日:4日目

コードレスニブラ ニブラ用ポンチ。【特長】・ニブラ旧形CN23用ポンチ。【用途】・ニブラ用の部品。

  • 種類
    電動アクセサリ
  • 商品タイプ
    ポンチ
  • 切断能力(鋼板) (mm)
    2.3
  • 切断能力(ステンレス) (mm)
    2.0
  • 適用機種
    CN23

型番:

943278
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

コードレスニブラ ニブラ用ポンチの仕様

ニブラ用ポンチ:関連画像

943278の外観

切断能力

  • 銅板:2.3mm
  • ステンレス:2.0mm

943278の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
商品タイプ
ポンチ
切断能力(鋼板)(mm)
2.3
切断能力(ステンレス)(mm)
2.0
適用機種
CN23
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
943278
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,162円
( 1,278円 )
4日目

詳細情報

基本情報

コードレスニブラ ニブラ用ポンチ。
【特長】
・ニブラ旧形CN23用ポンチ。
【用途】
・ニブラ用の部品。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニブラ用ポンチの型番943278のページです。 型番943278に関する仕様情報を記載しております。
ニブラ用ポンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニブラ用ポンチ
マジック式スポンジ 170mm
ホイルワッシャ 317440
ホイルガード
ドリルチャック 13G-950262
アイシールド
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格1,162円2,204円831円1,303円6,788円5,490円
通常出荷日4日目7日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
商品タイプポンチ-----
切断能力(鋼板)(mm)2.3-----
切断能力(ステンレス)(mm)2.0-----
適用機種CN23SP 18VB/(SP 18VA)(SP 18)(SP 23)100mmデイスクグラインダ(旧型G 10B・G 10B2除く)、100mmコードレスディスクグラインダ100mmデイスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダB 13S、B 13R、B 13SH、B 13RH、BT 13S、BT 13R、BT 13SL、BT 13RLGT21SH、GR21、GR26、GT21、GT26SH、GT26SK
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました