17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボーラー用スタンド

通常単価(税別)
35,696円
税込単価
39,266円
通常出荷日:1日目

【特長】・フリクションフックにより穴あけ深さの異なる材料でもスピーディーに位置決め可能・電気ボーラー用...

詳細を確認
  • 種類
    電動アクセサリ
  • 重量 (Kg)
    1.2
  • 標準付属品
    ハンドル、M4×6ナベねじ、アジャスター、5mm六角レンチ、M6×10六角穴付ボルト、コンビシュー、13mmスパナ
  • 外枠 コラム、ヘッド
    ステンレス(パイプ)アルミダイカスト
  • 適用電気ドリル()内は旧形
    D 13VC,(D 10SD,D 13TA)

型番:

D13-DSE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

電気ボーラー ボーラー用スタンドの仕様

ボーラー用スタンド:関連画像

D13-DSEの寸法図 単位:mm

能力

  • 鉄工:13mm
  • ホールソー:鉄工・35mm(コンビシュー)

外枠

  • コラム:ステンレス(パイプ)
  • ヘッド:アルミ(ダイカスト)

質量

  • 1.2kg

標準付属品

  • ハンドル
  • M4×6ナベねじ
  • アジャスター
  • 5mm六角レンチ
  • M6×10六角穴付きボルト
  • コンビシュー
  • 13mmスパナ

適用電気ドリル ( )内は旧形

  • D 13VC
  • (D 10SD、D 13TA)

D13-DSEの仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
重量(Kg)
1.2
標準付属品
ハンドル、M4×6ナベねじ、アジャスター、5mm六角レンチ、M6×10六角穴付ボルト、コンビシュー、13mmスパナ
外枠 コラム、ヘッド
ステンレス(パイプ)アルミダイカスト
適用電気ドリル()内は旧形
D 13VC,(D 10SD,D 13TA)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
D13-DSE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,696円
( 39,266円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フリクションフックにより穴あけ深さの異なる材料でもスピーディーに位置決め可能
・電気ボーラー用の部品
【用途】
・電気ドリルの取り付け、各種金属、プラスチックなどの穴あけ作業に最適
・ドリルでの穴あけ用。穴あけ以外には使用不可

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボーラー用スタンドの型番D13-DSEのページです。 型番D13-DSEに関する仕様情報を記載しております。
ボーラー用スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボーラー用スタンド
[プロ用/DIY用]交換用バッテリー(ボッシュ用)EA813B
交換用カーボンブラシ
インパクト用スイングホルダー 日立用
グラインダー用カーボン
インパクト用スイングホルダー マキタ用
メーカーHiKOKI(旧日立工機)エスコエスコSK-11HiKOKI(旧日立工機)SK-11
通常価格35,696円4,163円 -703円2,881円809円2,881円
通常出荷日1日目1日目〜1日目3日目在庫品1日目3日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
重量(Kg)1.2-----
標準付属品ハンドル、M4×6ナベねじ、アジャスター、5mm六角レンチ、M6×10六角穴付ボルト、コンビシュー、13mmスパナ-----
外枠 コラム、ヘッドステンレス(パイプ)アルミダイカスト-----
適用電気ドリル()内は旧形D 13VC,(D 10SD,D 13TA)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました