17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドリルチャック アダプタセット

通常単価(税別)
3,576円
税込単価
3,934円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

木工錐、鉄工錐専用のドリルチャック アダプターセット。【特長】・六角2面、幅6.35mm

  • 詳細販売セット内容
    チャックハンドル、ドリルチャック(10VLB-D)、アダプタ
  • 単品/セット品
    セット品
  • 六角軸二面幅 (mm)
    6.35

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番:

0032-1822
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

木工錐、鉄工錐専用

ドリルチャック アダプターセット:関連画像

商品画像
把握系:最小1.0 最大10mm

ドリルチャック アダプターセット:関連画像

チャックハンドル
 

コードNo.適用機種
0032-1822WH9DM2、WH10DAL、WH12DD、WH14DDL2、WH18DDL2、WH36DA、WH14DKL、WH18DKL、WH10DCL、WH14DCL、WH12H2、WH12AB2、WH12VE、WM10DBL、WM14DBL、WM18DBL、WHP14DBL、WHP18DBL、(旧形)WH6DC、WH9DM/12DM、WH10DL、WH12DAF2、WH12DM2/12DMR、WH12DK、WH12DMR2、WH14DMRL、WH14DBL、WH14DBAL、WH14DBAL2、WH14DBEL、WH14DDL、WH18DBAL2、WH18DBDL、WH18DBEL、WH18DDL、WH8DYA(WH8DYAはNo.2のみ使用可)、WH14DM、WH14DML、WH14DMR、WH14DSL、WH14DSL2、WH18DL、WH12VA/VB、WH12VC3、WH12VC2、WH12VC/VD、WP10A、(変換アダプタ使用)(旧形)WH14DA、(インパクトレンチ)(ビットアダプタ使用)WR14DBAL2、WR14DSL、(旧形)WR9DM/9DM2/12DM/12DM2、WR14DH/14DM、WR14DMR、WR14DBAL、WR18DL
 ※WP12DM、WP12VA、WH14DH、WH14VA、WH7DL、(旧形)WP14DSLは使用不可

0032-1822の仕様・寸法情報

詳細販売セット内容
チャックハンドル、ドリルチャック(10VLB-D)、アダプタ
単品/セット品
セット品
六角軸二面幅(mm)
6.35
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
0032-1822
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,576円
( 3,934円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

木工錐、鉄工錐専用のドリルチャック アダプターセット。
【特長】
・六角2面、幅6.35mm

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルチャック アダプタセットの型番0032-1822のページです。 型番0032-1822に関する仕様情報を記載しております。
ドリルチャック アダプタセットのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
鉄骨の穴あけに使用しました
5
満足度:5.0
鉄骨に穴あけをするためにインパクトレンチに取り付けて使用しています。問題なく穴あけできています。指を挟んで怪我をしないよ...もっと読む
0人が参考にしています。
交換品として使用しています
5
満足度:5.0
これまで社内で金属、ジュラコンなどの穴開け加工に使っていた電動ドリルなど、ドリルを取り付けていたこの商品の根本部分からが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルチャック アダプタセット
充電ドリルドライバー(12V) チャックタイプ
電動インパクトドライバ用アダプタ
EXENA 充電インパクト アタッチメントセット
カラービットセット
充電ドリルドライバー(12V) ビットタイプ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)IR(インガソール・ランド)KTC(京都機械工具)PanasonicエスコIR(インガソール・ランド)
通常価格3,576円32,920円755円95,410円2,653円32,920円
通常出荷日在庫品1日目2日目3日目1日目〜1日目2日目
詳細販売セット内容チャックハンドル、ドリルチャック(10VLB-D)、アダプタ-----
単品/セット品セット品-----
六角軸二面幅(mm)6.35-----
よく一緒に購入される商品

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました