ツール用品技術窓口

ドリルチャック6.5TL

通常単価(税別)
3,492
税込単価
3,841
通常出荷日:4日目

ドリルチャック6.5TL(6.5mm用)。【特長】・粉じんの発生しないクリーン切断・市販のナイフ刃が使...

詳細を確認
  • 種類
    電動アクセサリ
  • マウント
    ねじ(U3/8"-24)
  • チャックハンドル
    5G
  • ドリチャック形名
    6.5TL
  • 最小把握範囲 (mm)
    0.5
  • 最大把握範囲 (mm)
    6.5
  • 適用機種
    DW12、DW12SA、UT5V、D6Y

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番:

950283
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ドリルチャック6.5TL(6.5mm用)

ドリルチャック・チャックハンドルと適用機種。(ドリルチャックにはチャックハンドル付き)

把握範囲
mm
ドリチャック
形名
マウント チャック
ハンドル
適用機種
最小 最大
0.5 6.5 6.5TL ねじ
(U3/8“-24)
5G DW 12、DW 12SA、
UT 5V、D 6Y

950283の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
マウント
ねじ(U3/8"-24)
チャックハンドル
5G
ドリチャック形名
6.5TL
最小把握範囲(mm)
0.5
最大把握範囲(mm)
6.5
適用機種
DW12、DW12SA、UT5V、D6Y
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
950283
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,492
( 3,841 )
4日目

詳細情報

基本情報

ドリルチャック6.5TL(6.5mm用)。
【特長】
・粉じんの発生しないクリーン切断
・市販のナイフ刃が使える
【用途】
・適用機種:DW12、DW12SA、UT5V、D6Y

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルチャック6.5TLの型番950283のページです。 型番950283に関する仕様情報を記載しております。
ドリルチャック6.5TLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルチャック6.5TL
ドリルチャック 13G-950262
アネックス ドリルチャック 0.8~6.5mm
アネックス ドリルチャック 1.5~10mm
アネックス ビット交換式ドリルチャック 1.5~10mm
アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.5~13mm
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)ANEXANEXANEXANEX
通常価格3,4927,3293,1173,6834,8524,383
通常出荷日4日目在庫品1日目1日目4日目1日目1日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
マウントねじ(U3/8"-24)No.6ジャコブステーバ----
チャックハンドル5G13G----
ドリチャック形名6.5TL-----
最小把握範囲(mm)0.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト