17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

331094
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ディスクグラインダ 100mmディスク用 切断トイシ用ホイルガードの仕様

ホイルガード:関連画像

331094の外観

ホイルガード:関連画像

331094とガイドベース(別売)を取り付けたイメージ図

ホイルガード:関連画像

使用イメージ図

適用機種

  • 100mmディスクグラインダ
  • 100mmコードレスディスクグラインダ

331094の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
適用機種
100mmデイスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
331094
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,303円
( 1,433円 )
1日目

詳細情報

基本情報

切断トイシ用ホイルガード。
【特長】
・切断トイシ用使用時には必ず取り付けること。
【用途】
・研削用工具の部品。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホイルガードの型番331094のページです。 型番331094に関する仕様情報を記載しております。
ホイルガードのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
切断作業
5
満足度:5.0
火花で服に穴が開いたので切断トイシ用を使うべきと購入しました。火花が飛びにくいので研削にも使っています。満足です
0人が参考にしています。
金物の切断
3
満足度:3.0
これがないと、ちょっとしたミスで大きな怪我を負い、仲間に迷惑をかけることになるので切断作業時には必須。 カップ砥石を取...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホイルガード
ドリルチャック 13G-950262
ホイルワッシャ 317440
アイシールド
マジック式スポンジ 170mm
[14.4V・1500mAh/3000mAh]交換用バッテリー EA813RB-14AA
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)エスコ
通常価格1,303円6,788円831円5,490円2,204円11,013円
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目7日目2日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
適用機種100mmデイスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダB 13S、B 13R、B 13SH、B 13RH、BT 13S、BT 13R、BT 13SL、BT 13RL100mmデイスクグラインダ(旧型G 10B・G 10B2除く)、100mmコードレスディスクグラインダGT21SH、GR21、GR26、GT21、GT26SH、GT26SKSP 18VB/(SP 18VA)(SP 18)(SP 23)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました