17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホイルワッシャ 317440

通常単価(税別)
831円
税込単価
914円
通常出荷日:1日目

ゴム付ホイルワッシャ。【特長】・研削作業時のトイシのバタツキおさえ、安定した作業が可能【用途】・適用機...

詳細を確認
  • 種類
    電動アクセサリ
  • 適用機種
    100mmデイスクグラインダ(旧型G 10B・G 10B2除く)、100mmコードレスディスクグラインダ

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番:

317440
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PDA-100Hホイルワッシャ

ホイルワッシャ 317440:関連画像

PDA-100Hホイルワッシャ

特長
ゴム付ホイルワッシャ研削作業時の砥石のバタツキをおさえ、安定した作業ができる。

317440の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
適用機種
100mmデイスクグラインダ(旧型G 10B・G 10B2除く)、100mmコードレスディスクグラインダ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
317440
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
831円
( 914円 )
1日目

詳細情報

基本情報

ゴム付ホイルワッシャ。
【特長】
・研削作業時のトイシのバタツキおさえ、安定した作業が可能
【用途】
・適用機種100mmディスクグラインダ(旧形G10B、G10B2除く)100mmコードレスディスクグラインダ

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホイルワッシャ 317440の型番317440のページです。 型番317440に関する仕様情報を記載しております。
ホイルワッシャ 317440のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホイルワッシャ 317440
ドリルチャック 13G-950262
アイシールド
ホイルガード
マジック式スポンジ 170mm
[14.4V・1500mAh/3000mAh]交換用バッテリー EA813RB-14AA
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)エスコ
通常価格831円6,788円5,490円1,303円2,204円11,013円
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目7日目2日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
適用機種100mmデイスクグラインダ(旧型G 10B・G 10B2除く)、100mmコードレスディスクグラインダB 13S、B 13R、B 13SH、B 13RH、BT 13S、BT 13R、BT 13SL、BT 13RLGT21SH、GR21、GR26、GT21、GT26SH、GT26SK100mmデイスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダSP 18VB/(SP 18VA)(SP 18)(SP 23)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました