17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

PR-38E用カッタ

通常単価(税別)
3,831円
税込単価
4,214円
通常出荷日:4日目

アスファルト破砕用のカッタ。【特長】・ツバ有タイプ。【用途】・アスファルト破砕用。

  • 商品タイプ
    関連部品
  • L(mm)
    280
  • 先端幅(mm)
    45
  • 仕様
    ツバ有(丸)
  • 適用機種()内は旧形
    PH40F、H41SA、H41SA2、H41SA2(S)、H45SR、PR-25B、DH35、PR-38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH45SA、(DH40SA)

型番:

0098-1924
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

製品仕様

PR-38E用カッタ 0098-1924の外観

PR-38E用カッタ 0098-1924の外観

仕様

  • L:280mm
  • 先端幅:45mm
  • 仕様:ツバ有(丸)
  • 適用機種()内は旧形:PH-40F、H41SA、H41SA2、H41SA2(S)、H45SR、PR-25B、DH35、PR-38E、DH38SS、DH40SC、DH40SE、DH42、DH45SA、(DH40SA、DH40SR)

0098-1924の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
L(mm)
280
先端幅(mm)
45
仕様
ツバ有(丸)
適用機種()内は旧形
PH40F、H41SA、H41SA2、H41SA2(S)、H45SR、PR-25B、DH35、PR-38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH45SA、(DH40SA)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
0098-1924
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,831円
( 4,214円 )
4日目

詳細情報

基本情報

アスファルト破砕用のカッタ。
【特長】
・ツバ有タイプ。
【用途】
・アスファルト破砕用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PR-38E用カッタの型番0098-1924のページです。 型番0098-1924に関する仕様情報を記載しております。
PR-38E用カッタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PR-38E用カッタ
ケレンハンマ
コールドチゼル(電動ハンマー用)
ハンマー用コアビット
デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用
SDSプラス ハンマードリル用ドリルチャック
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)ハウスビーエムミヤナガミヤナガANEX
通常価格3,831円70,698円907円3,607円 -1,007円 -6,061円
通常出荷日4日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
商品タイプ関連部品電気ハンマードリル関連部品関連部品関連部品関連部品
L(mm)280-----
先端幅(mm)45-----
仕様ツバ有(丸)二重絶縁 グリース密封構造 ケース付 樹脂ボディ 環境マーク SDSプラス----
適用機種()内は旧形PH40F、H41SA、H41SA2、H41SA2(S)、H45SR、PR-25B、DH35、PR-38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH45SA、(DH40SA)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました