17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プラスチックハンマー替頭 No.70用【2個入り】

通常単価(税別)
1,086円
税込単価
1,195円
通常出荷日:6日目

プラスチックハンマー用替え頭。 【特長】 ・柔軟強靭なプラスチック製で、工作物に損傷を与えない。 ・取...

詳細を確認

型番:

70115
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

プラスチックハンマー替頭 No.70用商品詳細

商品画像

商品画像

パッケージ写真

パッケージ写真

注意事項

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 改造・加熱は危険ですのでしないでください。
  • 油が常時かかる場所での使用は避けてください。
  • 水油のついた状態で使用しないでください。
  • 替頭に緩みや破損が無いことを確かめてご使用ください。
  • 家庭では、お子様に注意して保管してください。

70115の仕様・寸法情報

商品タイプ
ソフトハンマー(樹脂ヘッド)
頭部(径)(mm)
38
頭部(長さ)(mm)
125.5
頭部材質
樹脂
用途
取替用頭部
取替用頭部
1 1/2
JANコード
4907587061027
内容明細
11/2ポンド 2個
サイズ(mm)
210X 75X41
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
70115
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,086円
( 1,195円 )
6日目

詳細情報

基本情報

プラスチックハンマー用替え頭。
【特長】
・柔軟強靭なプラスチック製で、工作物に損傷を与えない。
・取り換えが可能。
【用途】
・サッシ加工、金型、内装工事、レンガ、タイル貼り。
・建具、木工、自動車整備、 石工、ホビー関係。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックハンマー替頭 No.70用の型番70115のページです。 型番70115に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックハンマー替頭 No.70用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックハンマー替頭 No.70用
70用 ハンマー替頭 No.070110
70用 ハンマー替頭 No.070105
樹脂ヘッドソフトハンマー No.70
丸型掛矢 硬質プラスチック製
銅ハンマー
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルトラスコ中山KTC(京都機械工具)
通常価格1,086円851円740円2,019円4,411円6,685円
通常出荷日6日目2日目6日目2日目1日目1日目
商品タイプソフトハンマー(樹脂ヘッド)ソフトハンマー(樹脂ヘッド)ソフトハンマー(樹脂ヘッド)ソフトハンマー(樹脂ヘッド)カケヤ銅ハンマー
頭部(径)(mm)3831252513030
頭部(長さ)(mm)125.5108828223088
頭部材質樹脂樹脂樹脂塩化ビニールその他真鍮
用途取替用頭部取替用頭部取替用頭部---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました