ツール用品技術窓口

No.TD-410 ファミドラ 差替ドライバー

通常単価(税別)
652円
税込単価
717円
通常出荷日:1日目

1本で2サイズ使えるドライバー。 【特長】 ・手のひらにフィット。 ・エルゴノミックハンドル。 ・差替...

詳細を確認
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.2
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    6
  • グリップ材質
    硬質プラスチック
  • 軸形状
    丸
  • 単品/セット
    セット
  • マグネット
    なし
  • JANコード
    4907587061515
  • トラスココード
    371-5281
  • 特長
    手のひらにフィット。エルゴノミックハンドル
  • サイズ (mm)
    185X75X31

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

TD410
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.TD-410 ファミドラ差替ドライバー商品詳細

外形図

外形図

呼称柄径
mm
TD-410(-6/+2)29.5

個装サイズ:185×75×31mm

注意事項
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業では、ショート・感電にご注意ください。
  • 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
  • 家庭では、お子様に注意して保管してください。

TD410の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
6
グリップ材質
硬質プラスチック
軸形状
丸
単品/セット
セット
マグネット
なし
JANコード
4907587061515
トラスココード
371-5281
特長
手のひらにフィット。エルゴノミックハンドル
サイズ(mm)
185X75X31
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TD410
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
652円
( 717円 )
1日目

詳細情報

基本情報

1本で2サイズ使えるドライバー。
【特長】
・手のひらにフィット。
・エルゴノミックハンドル。
・差替軸は焼入加工。刃先は強靭。
【用途】
・家庭でのネジ締め緩め作業に。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.TD-410 ファミドラ 差替ドライバーの型番TD410のページです。 型番TD410に関する仕様情報を記載しております。
No.TD-410 ファミドラ 差替ドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.TD-410 ファミドラ 差替ドライバー
ファミドラ8 No.TD-800
差替式電工ドライバー 2WAYタイプ +No.2×-6mm
差替式電工ドライバー(ネジピタ)
差替ドライバーセット CD12
差替スタビードライバーセット CDS2
メーカーベッセルベッセルM&MHANDIWORKTONETONE
通常価格652円1,370円607円875円965円773円
通常出荷日1日目2日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
先端サイズ・プラス(+)No.2No.0 / No.1 / No.2No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)62.5 / 4 / 6664.5 / 66
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
軸形状丸丸丸丸六角六角
単品/セットセットセット単品単品セットセット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト