ツール用品技術窓口

水栓ドライバー No.5700WP

通常単価(税別)
1,099円
税込単価
1,209円
通常出荷日:2日目

安定してまわせる、大型刃先の水栓ドライバー。【特長】・力を入れてもズレにくく、安定してまわせる大型刃先...

詳細を確認
  • 先端形状
    マイナス(-)
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    18
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚 (mm)
    1.6
  • グリップ材質
    硬質プラスチック
  • 全長 (mm)
    133
  • 軸長 (mm)
    85
  • 軸形状
    丸
  • 軸径 (mm)
    8
  • 単品/セット
    単品
  • マグネット
    なし
  • JANコード
    4907587073662
  • 重量
    78
  • 軸貫通
    なし
  • 柄径 (mm)
    28.5
  • 特長
    力を入れてもズレにくく、安定してまわせる大型刃先。見る角度で色が変わるメタルライングリップ。クロームバナジューム鋼、全身焼入。
  • サイズ (mm)
    182×40×30

型番:

5700WP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5700WP 水栓ドライバー

水栓ドライバー
  • 刃先は刃幅18mmのマイナス、 厚く大型の刃先は溝を傷めにくく、安定してまわせる。
  • グリップは高級なメタルラインカラー。
  • クロームバナジューム鋼、全身焼入。
  • ストレーナー清掃、メンテ時などの止水栓、流量調節栓、逆止弁の締めゆるめに。
水栓ドライバー
呼称重量g
mmmmmmmmmmmm
(−)18×85181.685828.513378

使用例

使用例
使用例

開発秘話

 

水栓ドライバーha流量調節など、水栓周りのメンテナンスに便利な工具。
流量調節栓や逆止弁は幅が広いマイナスネジのため通常のドライバーでは作業が安定しにくい問題があった。
そこで狭い箇所でも邪魔にならないスタビー型ハンドルを設けると共に幅広のマイナス刃先とした。

5700WPの仕様・寸法情報

先端形状
マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
18
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
1.6
グリップ材質
硬質プラスチック
全長(mm)
133
軸長(mm)
85
軸形状
丸
軸径(mm)
8
単品/セット
単品
マグネット
なし
JANコード
4907587073662
重量
78
軸貫通
なし
柄径(mm)
28.5
特長
力を入れてもズレにくく、安定してまわせる大型刃先。見る角度で色が変わるメタルライングリップ。クロームバナジューム鋼、全身焼入。
サイズ(mm)
182×40×30

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
5700WP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,099円
( 1,209円 )
2日目

詳細情報

基本情報

安定してまわせる、大型刃先の水栓ドライバー。
【特長】
・力を入れてもズレにくく、安定してまわせる大型刃先
・見る角度で色が変わるメタルライングリップ
・クロームバナジューム鋼
・全身焼入
・刃幅19mm
【用途】
・止水栓・流量調節栓や逆止弁の締め緩めなどに

商品担当おすすめ

  • スイスグリッププラスドライバー 画像

    PBスイスツールズ

    スイスグリッププラスドライバー

    硬度と靭性の最強のバランスを実現 。世界中のネジを徹底的に調査 しておりトルクをしっかりかけられる構造です。

  • スタビーインサイダー 画像

    PBスイスツールズ

    スタビーインサイダー

    作業効率が高い逸品。このコンパクトさでビットも6本収納出来、軽量なので持ち歩きにも便利。

  • レインボープラスドライバー 8190 RB 画像

    PBスイスツールズ

    レインボープラスドライバー 8190 RB

    各サイズを色分けする事で5Sの一環に、作業効率もかなり向上します。作業工具業界でレインボー旋風を起こした商品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水栓ドライバー No.5700WPの型番5700WPのページです。 型番5700WPに関する仕様情報を記載しております。
水栓ドライバー No.5700WPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水栓ドライバー No.5700WP
5700BD バッテリードライバー
ベビードライバー(プラス・マイナス)
幅広ドライバー D-20
ドライバーセット(BOX付き)250.CBB
SUSドライバー SMD-150
メーカーベッセルベッセルKTC(京都機械工具)平井工具PBスイスツールズTONE
通常価格1,099円1,099円504円1,099円7,389円4,590円
通常出荷日2日目2日目3日目2日目3日目5日目
先端形状マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)18182.5183.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 88
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)1.61.60.41.80.5 / 0.6 / 0.8 / 1 / 1.21.1
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム金属
全長(mm)133133120185175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245 / 270274
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました