ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 切削オイルスプレー

    エスコ

    切削オイルスプレー

    5.0

    通常価格(税別):910円~

    通常出荷日:1日目

  • PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    PBスイスツールズ

    PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    4.8

    通常価格(税別):2,102円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    4.4

    通常価格(税別):4,062円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • “オイルストーン”

    ミニター

    “オイルストーン”

    -

    通常価格(税別):1,640円~

    通常出荷日:1日目

  • スーパーリトル 切断砥石

    ノリタケ

    スーパーリトル 切断砥石

    4.5

    通常価格(税別):381円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 直尺 ステン

    シンワ測定

    直尺 ステン

    直尺 ステン

    シンワ測定

    直尺 ステン

    4.3

    通常価格(税別):285円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ニュースーパーストーンミニ【10個入り】

    日本ジーシー工業

    ニュースーパーストーンミニ【10個入り】

    5.0

    通常価格(税別):4,114円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】

    4.7

    通常価格(税別):6,166円~

    通常出荷日:1日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

サンディングディスク 0031-4080【10個入り】

通常単価(税別)
2,263円
税込単価
2,489円
通常出荷日:2日目

研削・研磨になめらかタッチでマルチにこなすディスク。【特長】・最高使用周速度72m/s(4.3m/mi...

詳細を確認
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番:

0031-4080
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

0031-4080の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクペーパー
被削材
鋳鉄[○] / 樹脂[○] / 石材[○] / ガラス[○]
粒度(#)
60
外径(mm)
150
トラスココード
767-5585
用途詳細
なめらかタッチでマルチにこなす。石材から鉄・木材など幅広用途の研削・研磨に。

型番リスト

表示件数
型番
0031-4080
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,263円
( 2,489円 )
2日目

詳細情報

基本情報

研削・研磨になめらかタッチでマルチにこなすディスク。
【特長】
・最高使用周速度72m/s(4.3m/min)。
【用途】
・石材から鉄、木材など幅広い用途の研削・研磨に最適。

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

商品情報

なめらかタッチでマルチにこなす

サンディングディスク 0031-4080:関連画像

と粒・粒度数値参考表

  • 粒度:C-P60
  • 鋳鉄・非鉄金属・石材・合成樹脂・コンクリート用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンディングディスク 0031-4080の型番0031-4080のページです。 型番0031-4080に関する仕様情報を記載しております。
サンディングディスク 0031-4080のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンディングディスク 0031-4080
ノートン SGブレイズ3D不織布ディスク
ノートン ヴォルテックスブルーディスク
ノートン ベアテックスディスクブラシ
まとめ買い トクマルJ ジルコニア
まとめ買い トクマルJ アランダム
メーカーHiKOKI(旧日立工機)サンゴバンサンゴバンサンゴバントラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,263円954円2,073円1,249円23,922円20,943円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー
被削材鋳鉄 / 樹脂 / 石材 / ガラス一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼
粒度(#)60P120~150相当P120~320相当P120相当6080
外径(mm)15050100100100100
トラスココード767-5585-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました