ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 孔径(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

レジノイドトイシ(オフセットトイシ)【20個入り】

通常単価(税別)
5,745円~6,510円
税込単価
6,320円~7,161円
通常出荷日:9日目

目づまりが少なく、特にステンレスの粗研削に適しているオフセット・フレキシブル砥石。【特長】・研削量が多...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

孔径

(mm)

厚さ

(mm)

粒度(#)

トラスココード

適用機種

最小発注数量
100
15
4
36
-
100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ
1パック

20個入り

100
15
6
36
-
100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,745円
( 6,320円 )
9日目
6,510円
( 7,161円 )
9日目

詳細情報

基本情報

目づまりが少なく、特にステンレスの粗研削に適しているオフセット・フレキシブル砥石。
【特長】
・研削量が多く、経済的
・研削時の騒音・振動が低い
・研削面への吸い付きが良く疲れにくい
【用途】
・ステンレスの粗研削

商品情報

製品仕様

レジノイドトイシ(オフセットトイシ):関連画像

0023-3004の外観

仕様

  • 外径:100mm
  • 厚さ:4mm
  • 穴径:15mm
  • 粒度:A24Q
  • 適用機種:100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ
  • 最高使用周速度:72m/s{4,300m/min}

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レジノイドトイシ(オフセットトイシ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レジノイドトイシ(オフセットトイシ)
オフセットPRO ステンレス・鉄工用
オフセット砥石石材・ガラス
研削砥石 納得
オフセット砥石“トクマルエース”
高速度用砥石 RA-G II K
メーカーHiKOKI(旧日立工機)SK-11SK-11富士製砥トラスコ中山日本レヂボン
通常価格5,745円-782円 -680円 -707円3,897円10,650円
通常出荷日9日目3日目3日目2日目1日目在庫品1日目
最適被削材ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄石材 / ガラス一般鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼
砥材ACUBITRONGCA/WAA/WAA/WA
硬度(結合度)QPMPMP
最高使用周速度72m/s(4300m/min)-----
よく一緒に購入される商品

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト