17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MVG型リング溝入れエンドミル 適合チップ

通常単価(税別)
1,9323,470特別価格
税込単価
2,1253,817特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】硬度、靭性が高く、鋳鉄加工時の耐摩耗性に優れています。【用途】端面溝入れ加工用。被削材:鋳鉄、...

詳細を確認
  • 形状(型番頭文字)
    その他
  • rε (mm)
    0.2
  • A (mm)
    5.8
  • H (mm)
    5.0
  • L (mm)
    20
未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 逃げ角

  • 被削材

  • 利用可能コーナー数

  • 材類

  • トラスココード

  • 材質

  • W(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

逃げ角

被削材

利用可能コーナー数

材類

トラスココード

材質

W

(mm)

最小発注数量
その他
非鉄金属
2
KW10
549-1649
超硬KW10
4
10個
その他
鋼 / ステンレス鋼
2
PR1225
650-8839
MEGACOATPR1225
4
10個
その他
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
2
PR930
645-5549
PVDPR930
4
10個
その他
2
TC40N
645-5557
サーメットTC40N
4
10個
その他
鋼 / 耐熱合金、チタン合金
2
TC60M
645-5565
サーメットTC60M
4
10個
その他
2
TN90
549-1657
サーメットTN90
4
10個
その他
非鉄金属
2
KW10
549-1754
超硬KW10
4.30
10個
その他
鋼 / ステンレス鋼
2
PR1225
549-1762
MEGACOATPR1225
4.30
10個
その他
2
TC40N
645-5590
サーメットTC40N
4.30
10個
その他
鋼 / 耐熱合金、チタン合金
2
TC60M
549-1789
サーメットTC60M
4.30
10個
その他
非鉄金属
2
KW10
549-1835
超硬KW10
4.60
10個
その他
鋼 / ステンレス鋼
2
PR1225
549-1843
MEGACOATPR1225
4.60
10個
その他
2
TC40N
549-1860
サーメットTC40N
4.60
10個
その他
非鉄金属
2
KW10
549-1886
超硬KW10
4.90
10個
その他
鋼 / ステンレス鋼
2
PR1225
650-8855
MEGACOATPR1225
4.90
10個
その他
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
2
PR930
652-9933
PVDPR930
4.90
10個
その他
2
TC40N
645-5620
サーメットTC40N
4.90
10個
その他
鋼 / 耐熱合金、チタン合金
2
TC60M
549-1894
サーメットTC60M
4.90
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,660
( 2,926 )
3日目
3,190
( 3,509 )
4日目
3,190
( 3,509 )
4日目
2,250
( 2,475 )
4日目
2,480
( 2,728 )
4日目
1,9321,874
( 2,061 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,660
( 2,926 )
4日目
3,190
( 3,509 )
4日目
2,250
( 2,475 )
4日目
2,480
( 2,728 )
4日目
2,660
( 2,926 )
4日目
3,190
( 3,509 )
4日目
2,250
( 2,475 )
4日目
2,660
( 2,926 )
4日目
3,190
( 3,509 )
4日目
3,470
( 3,817 )
3日目
2,250
( 2,475 )
4日目
2,480
( 2,728 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
硬度、靭性が高く、鋳鉄加工時の耐摩耗性に優れています。
【用途】
端面溝入れ加工用。
被削材:鋳鉄、非鉄金属、非金属。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MVG型リング溝入れエンドミル 適合チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MVG型リング溝入れエンドミル 適合チップ
高能率カッタ ミーリング用チップ 汎用 SNMU-GM
MEWシリーズ用チップ LOGT アルミ・非鉄金属
PPCM フェースミル(カートリッジ式刃先調整機構付き)
アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH用チップ
アルミ加工用 超多刃カッタ用インサート ロングエッジタイプ LNGX
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格1,932-860 -1,99020,1207,92010,749
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜4日目4日目4日目3日目
形状(型番頭文字)その他S(正方形)L(長方形)S(正方形)その他L(長方形)
rε(mm)0.2-0.80.8--
A(mm)5.8-6.89.5259.61-
H(mm)5.0-----
L(mm)20----18.1

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング