17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

龍牙ペンチケース1P RY201

龍牙ペンチケース1P

通常単価(税別)
968
税込単価
1,065
通常出荷日:4日目

【特長】・100%ナイロン生地を使用しており摩耗に強いペンチケースです。・縫製は独自の特許技術で大変長...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • ブラック
  • 奥行き (mm)
    40
  • トラスココード
    770-7932
  • 質量(g)
    46
  • 高さ(mm)
    190
  • 幅(mm)
    65
  • 材質
    アリン1680デニールナイロン
  • 機能1
    防水加工、超軽量
  • 適合工具
    ペンチ、ドライバー
  • 内容量
    1個

型番:

RY201
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RY201の仕様・寸法情報

商品タイプ
ブラック
奥行き(mm)
40
トラスココード
770-7932
質量(g)
46
高さ(mm)
190
幅(mm)
65
材質
アリン1680デニールナイロン
機能1
防水加工、超軽量
適合工具
ペンチ、ドライバー
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RY201

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
968
( 1,065 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・100%ナイロン生地を使用しており摩耗に強いペンチケースです。・縫製は独自の特許技術で大変長持ちです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

龍牙ペンチケース1Pの型番RY201のページです。 型番RY201に関する仕様情報を記載しております。
龍牙ペンチケース1Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
龍牙ペンチケース1P
龍牙ウエストバック 小
龍牙ウエストバック3段 大
進化ウエストバッグ3段(左腰用)
進化ウエストバッグ(左腰用) 小
蓋付パーツバッグ
メーカー基陽基陽基陽基陽基陽基陽
通常価格9683,1113,6314,1942,2601,410
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目4日目
商品タイプ
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
奥行き(mm)4011012515011065
トラスココード770-7932770-7916770-7924--770-7894
質量(g)46212300376294136
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング