17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

コロミル390カッター

通常単価(税別)
62,400184,000
税込単価
68,640202,400
通常出荷日:1日目~9日目

●迷ったらこの工具。幅広い適用範囲と高性能工具径:φ9.7~200mm、最大切込み:~71mm円筒シャ...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コロミル390カッター 外形図

アーバ取付
径40-84mm

推奨切削条件

推奨切削条件表

推奨刃当り送り

コロミル390カッター 推奨刃当り送り表

推奨切削速度

コロミル390カッター 加工条件図

加工条件:
正面フライス カッター径
25mm 切削幅10mm

コロミル390カッター 推奨切削速度表

1) コロマント被削材分類

適用被削材

P  M  K  N  S  H

選定サポート情報

CoroMill® 390

コロミル390カッター CoroMillR 390
CoroMill® 390最大切込み種類
CoroMill® 390-07
切れ刃(DC 9.7-40)
5.8mm円筒シャンク
コロマントEHヘッド
CoroMill® 390-11
切れ刃(DC 12-84)
10mm円筒シャンク, アーバ取付
ねじ式カップリング
コロマントEHヘッド
CoroMill® 390-17
切れ刃(DC 25-125)
15.7mm
(Coromant Capto® ショートタイプは10mm)
円筒シャンク, アーバ取付
コロマントEHヘッド
Coromant Capto®
(C4, C5)
CoroMill® 390-18
切れ刃(DC 40-200)
15.4mmアーバ取付
Coromant Capto®
(C4~C8)

※07切れ刃の詳細についてはCoroMill® 390-07切れ刃カタログCM-088Jをご参照ください。

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

刃数

(枚)

最大切り込み深さ (Ad)

(mm)

最大回転数nmax

詳細タイプ

質量

(kg)

トラスココード

仕様

チップサイズ

(mm)

RoHS?最小発注数量
50
40
22
5
10
23700
アーバ取付
0.5
227-0374
クロスピッチ(刃数中)、クーラントなし
11
10
1個
50
40
22
3
15.7
19000
アーバ取付
0.4
138-2993
コースピッチ(刃数少)、クーラントなし
17
10
1個
50
40
22
4
15.7
19000
アーバ取付
0.4
138-4295
クロスピッチ(刃数中)、クーラントなし
17
10
1個
63
40
22
8
10
20700
アーバ取付
0.6
607-5592
エキストラクロスピッチ(刃数多)、クーラントなし
11
10
1個
63
40
22
6
10
20700
アーバ取付
0.6
227-0382
クロスピッチ(刃数中)、クーラントなし
11
10
1個
63
40
22
6
15.7
16500
アーバ取付
0.6
607-5606
エキストラクロスピッチ(刃数多)、クーラントなし
17
10
1個
63
40
22
4
15.7
16500
アーバ取付
0.6
227-0340
コースピッチ(刃数少)、クーラントなし
17
10
1個
63
40
22
5
15.7
16500
アーバ取付
0.6
138-3027
クロスピッチ(刃数中)、クーラントなし
17
10
1個
80
50
27
7
10
18200
アーバ取付
0.9
607-5614
クロスピッチ(刃数中)、クーラントなし
11
10
1個
80
50
27
4
15.7
14400
アーバ取付
0.8
607-5622
コースピッチ(刃数少)、クーラントなし
17
10
1個
80
50
27
6
15.7
14400
アーバ取付
0.8
603-9677
クロスピッチ(刃数中)、クーラントなし
17
10
1個
100
50
32
7
15.7
12700
アーバ取付
1
227-0404
クロスピッチ(刃数中)、クーラントなし
17
10
1個
80
50
25.4
8
15.7
14400
アーバ取付(FMAタイプ)
1
-
エキストラクロスピッチ(刃数多)、クーラントなし
17
-
1個
100
50
31.75
7
15.4
5200
アーバ取付(FMAタイプ)
2.1
610-5696
クロスピッチ(刃数中)、クーラントなし
18
-
1個
125
63
38.1
8
15.4
4600
アーバ取付(FMAタイプ)
3
-
クロスピッチ(刃数中)、クーラントなし
18
-
1個
160
63
50.8
12
15.4
4000
アーバ取付(FMAタイプ)
9.8
-
クロスピッチ(刃数中)、クーラントなし
18
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,933
( 73,626 )
7日目
62,400
( 68,640 )
7日目
64,568
( 71,025 )
4日目
84,675
( 93,143 )
1日目
80,141
( 88,155 )
1日目
80,141
( 88,155 )
7日目
75,706
( 83,277 )
1日目
77,974
( 85,771 )
1日目
93,548
( 102,903 )
9日目
86,943
( 95,637 )
7日目
91,280
( 100,408 )
1日目
104,489
( 114,938 )
1日目
97,100
( 106,810 )
3日目
106,000
( 116,600 )
3日目
144,000
( 158,400 )
3日目
184,000
( 202,400 )
3日目

詳細情報

基本情報

●迷ったらこの工具。幅広い適用範囲と高性能
工具径:φ9.7~200mm、最大切込み:~71mm
円筒シャンク、アーバ取付、防振型、アディティブマニュファクチャリングによる軽量タイプ
ロングエッジ17材種、24ブレーカであらゆる加工や被削材に対応
●従来品より20%低動力
省エネ型カッターで節電に貢献
小型機械でも使用しやすい
●正面フライス、肩削りからヘリカル加工、プランジ加工まで対応
これ1本で何でもできる、万能カッター短納期のテーラーメード(準標準品)が可能
●GC4330、GC4340
汎用性の高いCoroMill® 390に最適な鋼加工用CVD材種
Inveio®コーティングが高い摩耗性と長い工具寿命を実現

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロミル390カッターのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
加工に
4
満足度:4.0
品物てきにはいいものだと思います、使っていてもチップ替えたら色々使いまわせるのでちょっと高いですけど。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミル390カッター
粗用ボールカッター エンドミルタイプ
仕上用ボールカッター エンドミルタイプ
MaXMill HEC カッターボディ AHEC
コロミルR216ボールエンドミル ねじ式カップリング R216-T
コロミルR216F仕上げ用ボールエンドミル 鋼および超硬シャンク 円筒シャンク R216F-A
メーカーサンドビックミスミミスミオーエスジーサンドビックサンドビック
通常価格62,400-34,760 -23,210131,497 -46,200 -40,500 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目〜1日目〜
加工用途平面 / 側面 / 溝傾斜切り込み傾斜切り込み平面 / 溝平面 / 側面 / 溝
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
取付け方法アーバー柄付きタイプ柄付きタイプアーバーねじ込み式柄付きタイプ
仕上げ区分仕上げ加工粗・中粗加工仕上げ加工荒~仕上げ加工仕上げ加工粗・中粗加工
適応チップ材種超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート / サーメット超硬コート超硬コート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング