17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が15型番あります。

スロットミル SLT型チップ:自己拘束式 MSTA型(インチ仕様)

通常単価(税別)
72,965118,784
税込単価
80,262130,662
通常出荷日:2日目

【特長】・MSTAスロットミルは、チップを差し込むだけの自己拘束式シンプル構造のスロットミルです。・イ...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

スロットミル SLT型チップ:自己拘束式 MSTA型(インチ仕様) チップ差し込み

レンチは付属していません。別途ご購入お願い致します。

自己拘束式スロットミル
MSTAスロットミルは、チップを差し込むだけの自己拘束式シンプル構造のスロットミルです。

高剛性クランプシステム
ホルダはストッパー方式の高剛性クランプシステムにより、操作性が高く、且つ、刃先位置精度維持により安定したスロッティング加工を実現します。

2プリズムクランプシステム
2 つのプリズム方式チップにより高い精度を確実に確保。

簡単取付取外し
インサートの取付取り外しは、専用のレンチにより確実、迅速に行うことが可能です。

外形図

使用方法・使用事例

使用方法

チップの取付け ・ 取外し方法

スロットミル SLT型チップ:自己拘束式 MSTA型(インチ仕様) チップ着脱

注記)チップの取付け . 取外しは専用レンチを使用して行なってください。

選定サポート情報

スロットミルMSTシリーズ ラインアップ

型番適合チップ特長溝幅(mm)
1.62.234681012141618202224
MSTASLT..1.6~4mm 固定----------

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

刃数

(枚)

トラスココード

適合チップ

最高回転数(min⁻¹)

重量(g)

溝深さT(inch)

φD(inch)

φd(H7)(inch)

A(inch)

最小発注数量
63.5
5
550-8916
SLT16…
5,100
30
.625
2.500
.625
.051
1個
63.5
4
550-8924
SLT30…
5,100
50
.625
2.500
.625
.095
1個
76.2
7
550-8932
SLT16…
4,000
40
.875
3.000
.625
.051
1個
76.2
7
550-8941
SLT22…
4,000
50
.875
3.000
.625
.071
1個
76.2
6
550-8959
SLT30…
4,000
80
.875
3.000
.625
.095
1個
76.2
6
550-8967
SLT40…
4,000
100
.875
3.000
.625
.134
1個
101.6
9
550-8975
SLT16…
3,200
70
1.063
4.000
1.000
.051
1個
101.6
9
550-8983
SLT22…
3,200
80
1.063
4.000
1.000
.071
1個
101.6
9
550-8991
SLT30…
3,200
130
1.063
4.000
1.000
.095
1個
101.6
9
550-9009
SLT40…
3,200
150
1.063
4.000
1.000
.134
1個
127
11
550-9017
SLT16…
2,600
100
1.375
5.000
1.25
.051
1個
127
11
550-9025
SLT30…
2,600
200
1.375
5.000
1.25
.095
1個
127
11
550-9033
SLT40…
2,600
250
1.375
5.000
1.25
.134
1個
152.4
14
550-9041
SLT22…
2,000
300
1.438
6.000
1.25
.071
1個
152.4
14
550-9050
SLT30…
2,000
350
1.438
6.000
1.25
.095
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,794
( 84,473 )
2日目
72,965
( 80,262 )
2日目
83,693
( 92,062 )
2日目
83,693
( 92,062 )
2日目
79,373
( 87,310 )
2日目
79,373
( 87,310 )
2日目
91,690
( 100,859 )
2日目
91,690
( 100,859 )
2日目
91,690
( 100,859 )
2日目
91,690
( 100,859 )
2日目
101,320
( 111,452 )
2日目
101,320
( 111,452 )
2日目
101,320
( 111,452 )
2日目
118,784
( 130,662 )
2日目
118,784
( 130,662 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MSTAスロットミルは、チップを差し込むだけの自己拘束式シンプル構造のスロットミルです。
・インサートの取付取り外しは、専用のレンチにより確実、迅速に行うことが可能です。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スロットミル SLT型チップ:自己拘束式 MSTA型(インチ仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スロットミル SLT型チップ:自己拘束式 MSTA型(インチ仕様)
スロットミル SLT型チップ:自己拘束式 MSTA型(ミリ仕様)
スロットミル 縦置き:LN型チップ ボス付き
MECX型 エンドミル
MECX型 フェースミル
MFPN45型 エンドミル
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格72,965-72,965 -113,509 -16,909 -53,798 -31,800 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目〜2日目2日目
加工用途平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 面取り
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン--一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
適応チップ材種超硬コート超硬コート超硬コート--超硬コート / サーメット
加工用途詳細溝/切断溝/切断溝/切断---
レンチMS-FRW1MS-FRW1-DTM-6DTM-6TT-15

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング